Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4.2.5 CEILINGS - studs single frame
4.2.5 CEILINGS - studs single frame
4.2.5 CEILINGS - studs single frame
    Pladur

    4.2.5 CEILINGS - studs single frame

    4.3 von 5 Sternen4.3(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Abgehängte Decke bestehend aus einem Profilrahmen aus verzinktem Stahlblech mit Pladur®-Bolzen, aufgehängt an der Grundkonstruktion mit Pladur®-Aufhängungsteilen und Ø 6 mm-Gewindestangen, getragen von Pladur®-U-Schienen, die am gesamten Umfang mechanisch befestigt sind. Auf diesen Rahmen werden eine oder mehrere Pladur®-Platten (N, H1, Air N oder SYNIA STD 4BA) geschraubt. Entsprechende Mengen an Pladur®-Materialien: Schrauben, Verbindungen, Fugenband, elastische Verbindungen usw. Komplett fertiggestellt mit Qualitätsstufe 2 (Q2), Stufe 3 (Q3), Stufe 4 (Q4), entsprechend der Oberflächenbeschaffenheit (noch festzulegen). durch das Design). Installiert gemäß den Empfehlungen von Pladur®, der Norm UNE 102043 und den CTE-Anforderungen.
    Spezifikation
    • Concealed suspended ceilings for indoor rooms providing acoustic insulation. Where a greater distance is required between hangers.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_4_tec_4_25
    • Produktfamilie4. Techos PLADUR®
    • Produktgruppe4.2. Suspendidos estructura simple
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit