Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electric Steam Humidifier, Series EHU-700

Electric Steam Humidifier, Series EHU-700

Google-Übersetzung,
Präzise Feuchtigkeitsregelung praktisch ohne manuelle Anpassung
Die Armstrong EHU verpackt genaue Steuerung und Zuverlässigkeit in einem gut gestalteten Paket, das einfach zu intelligent ist, um nachgeahmt zu werden. Kein elektronischer Luftbefeuchter kann die Feuchtigkeitskontrolle besser stabilisieren und vereinfachen. Das liegt daran, dass nur Armstrong eine vollständige Modulation und eine selbstregelnde maximale Ausgangsleistung bietet. Es ist eine exklusive Kombination – und ein starkes Seelenfrieden, wenn es um Befeuchtung geht.

Wenn Sie einen elektronischen Dampfluftbefeuchter der Serie EHU von Armstrong installieren, können Sie lästige manuelle Einstellungen und unordentliche Trial-and-Error-Wartung vergessen. So erhalten Sie eine präzise, automatisch angepasste Feuchtigkeitsregelung, die praktisch freihändig ist.

Selbstdiagnose. Nun, das ist schlau. . .
Wirklich sehr vernünftig. Interne Softwareroutinen überwachen automatisch den Betrieb der EHU und zeigen Meldungen an, um den Zustand anzuzeigen. Das Gerät meldet 10 verschiedene Bedingungen.

. . . Und sinnvollen Schutz auch.
Eine genaue und zuverlässige Feuchtigkeitsregelung ist eine sinnvolle Vorkehrung, um Ihre Investitionen in Materialien, Ausrüstung und Personal zu schützen. Die Erhöhung der Temperatur der Innenluft ohne Zugabe von Feuchtigkeit verringert ihre relative Luftfeuchtigkeit (RH). Und wenn die relative Luftfeuchtigkeit auf Werte fällt, die üblicherweise in beheizten Innenräumen zu finden sind, beginnen feuchtigkeitsspeichernde Materialien wie Holz, Papier, Textilfasern und eine Vielzahl von Lebensmitteln und Chemikalien zu verderben.

Luftqualität in Innenräumen, ordnungsgemäße Kontrolle der Feuchtigkeitsabgabe, Effizienz und Wartungsfreundlichkeit. Da Dampf bei all diesen Faktoren gut abschneidet, ist ein Dampfluftbefeuchter eindeutig die beste Wahl. Und eine EHU von Armstrong ist vielleicht die intelligenteste.

So funktioniert die Serie EHU-700
Ein EHU der Armstrong-Serie wandelt normales Leitungswasser in Dampf um und verteilt ihn, um die relative Luftfeuchtigkeit auf das gewünschte Niveau zu bringen. Es ist ideal für die Befeuchtung von Bereichen, in denen keine Dampfversorgung verfügbar ist oder in denen eine Dampfquelle für eine einfache oder wirtschaftliche Verrohrung zu weit entfernt ist.

Wenn der Hygrostat den Feuchtigkeitsbedarf erkennt, wandelt ein Mikroprozessor das Bedarfssignal in einen Strombedarf um. An die Elektroden wird Spannung angelegt und das Füllventil beginnt, den Tank zu füllen. Wasser tritt am Boden des Dampfgeneratortanks ein und steigt auf, bis es die Elektroden erreicht. Bei Kontakt fließt elektrischer Strom durch das Wasser, wodurch es kocht und Dampf erzeugt. Mit steigendem Wasserspiegel fließt eine stärkere Strömung durch das Wasser, wodurch mehr Dampf entsteht. Diese Erhöhung setzt sich fort, bis die erforderliche Leistung (Strombedarf) erreicht ist.

Wenn die erforderliche Leistung erreicht ist, schaltet das Füllventil, um die erforderliche Stromstärke aufrechtzuerhalten. Wenn der Hygrostat die zusätzliche Feuchtigkeit in der Luft erkennt, beginnt der Feuchtigkeitsbedarf zu sinken. Wenn der Bedarf sinkt, moduliert die Leistung nach unten, indem die Stromstärke und damit der Dampffluss verringert werden.

HINWEIS: Dieses Produkt ist mit dem Armstrong Temp-R-Drain erhältlich, einem Gerät, das heißes Kondensat und kaltes Wasser mischt, um eine Abflussauslasstemperatur aufrechtzuerhalten, die für den direkten Abfluss in jedes Rohrleitungssystem geeignet ist. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Armstrong-Werksvertretungen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer16233
  • ProduktfamilieAir Humidifiers
  • ProduktgruppeHumidification Products - Air Humidifiers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-12-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit