Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Humidifier, Stainless Steel, Series 1000

Humidifier, Stainless Steel, Series 1000

Google-Übersetzung,
Der Edelstahl-Luftbefeuchter der Serie 1000 von Armstrong ist die ideale Wahl für sensible Umgebungen, in denen reines demineralisiertes, deionisiertes oder destilliertes Wasser zur Erzeugung von sauberem Dampf verwendet wird.
  • Reduzierte Korrosionsgefahr. Da Armstrong für alle benetzten Teile Edelstahl verwendet, verhindert die Serie 1000 Probleme, die durch Korrosion und die anschließende Verschleppung von Korrosionsnebenprodukten verursacht werden.
  • Keine Kondensation durch Strahlung. Das innenliegende Stopfen-Dosierventil ist fester Bestandteil des Dampfabscheiders und komplett dampfummantelt, um Kondensation durch Strahlung zu vermeiden. Darüber hinaus umgibt der dampfummantelte Dampfverteiler das Verteilerrohr vollständig mit Dampf bei Versorgungsdruck, wodurch die Kondensation aufgrund von Strahlungsverlusten weiter reduziert wird.
  • Effektive Schalldämmung. Dank einer von der Trennkammer ummantelten und mit einem Edelstahl-Dämpfungsmedium gefüllten Trockenkammer werden die Geräusche des austretenden Dampfes größtenteils absorbiert.
  • Trockener Dampfaustritt. Dampf, der in die Trockenkammer eintritt, hat Versorgungstemperatur und im Wesentlichen atmosphärischen Druck, so dass jeglicher verbleibende Nebel wieder verdampft wird.
  • Maximale Trennung. Das innere Leitblech konditioniert den Dampf, indem es ihn zu zwei 180°-Drehungen zwingt, was eine optimale Geschwindigkeitsreduzierung und maximale Trennung gewährleistet.
  • Zuverlässige umgekehrte Eimerentwässerung. Mit nur zwei beweglichen Teilen bietet der zuverlässige, energiesparende Glockenkondensatableiter eine zuverlässige Entwässerung mit einem Design, das einen Ausfall im offenen Zustand zulässt – wichtig für den Open-End-Betrieb
Technische Spezifikation
  • Referenznummer21166
  • ProduktfamilieAir Humidifiers
  • ProduktgruppeHumidification Products - Air Humidifiers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-12-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit