Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fig. 137 - U-Bolts
Archiviert

Fig. 137 - U-Bolts

3.5 von 5 Sternen3.5(17 Bewertungen)
Service: Recommended for support, or guide of heavy loads; often employed in power, process plant and marine service.
Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 24), WW-H-171-E (Type 24), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 24).
Ordering Fig. 137: Specify pipe size x rod size (e.g., 6 x 5/8), figure number, name. U-bolt will be furnished with longer tangents D or with longer threads E if so required and ordered. If hex nuts are not required, specify “without hex nuts”. Ordering Fig. 137S: Specify figure number, name, material specification, dimensions A, B, C, D, and E, and “with hex nuts” or “without hex nuts”.
Note: The acceptability of galvanized coatings at temperatures above 450°F is at the discretion of the end user.

We have Revit content for Hangers. Please select a specific size Hanger to get the corresponding detailed Revit assembly file. The RFA can be downloaded by scrolling to the Downloads panel and clicking the second link at this item level.

The Revit assembly file cannot be downloaded using the MultiCAD functionality.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfig-137-u-bolts
  • ProduktfamilieSupport Systems
  • ProduktgruppePipe Hangers & Supports > Pipe Attachments > U-Bolts & Straps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit