Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VALSIR PEXAL EASY®
VALSIR PEXAL EASY®
VALSIR PEXAL EASY®
    Valsir

    VALSIR PEXAL EASY®

    Google-Übersetzung,
    PEXAL EASY®, Fittings mit vollem Durchgang aus Technopolymer. Pexal Easy® ist ein fortschrittliches Fittingsystem aus Technopolymer (PPSU) für Wasserversorgungs-, Heizungs-, Kühl- und Kühlsysteme sowie die ideale Lösung für Druckluftsysteme, für Anwendungen in Meeresumgebungen und Industrieanlagen im Allgemeinen. Es wird mit Pexal®-Rohren verwendet und garantiert eine um 30 % größere Bohrung im Vergleich zu normalen Klemm- oder Pressfittings, auch dank des Muffenprozesses von Rohren. Die Beschläge können wiederverwendet und die Montagezeiten auf ein Minimum reduziert werden. PEXAL®, ein Exzellenzsystem. Pexal® besteht aus mehrschichtigen Rohren und verschiedenen Formstücktypen, die in der Lage sind, die Anforderungen verschiedener Installationstechniken und Anwendungen zu erfüllen: von der Verteilung von warmem und kaltem Trinkwasser bis hin zu zentralen Wasserversorgungssystemen, von Heizkörper- und Ventilatorheizungssystemen bis hin zu Fußbodenheizungen, Wand- und Deckenheiz- und Kühlsysteme, von Druckluftsystemen bis hin zu Industrieanlagen. Das Pexal®-Mehrschichtsystem vereint die Eigenschaften von vernetztem Polyethylen PE-Xb mit denen von Aluminium; Das vernetzte Polyethylen PE-Xb garantiert hervorragende mechanische, chemische und physikalische Eigenschaften, und das stumpfgeschweißte Aluminiumrohr verbessert die mechanische Beständigkeit, indem es Flexibilität und Biegsamkeit einführt, Eigenschaften, die für die Beschleunigung und Vereinfachung der Installationsvorgänge von grundlegender Bedeutung sind.
    Spezifikation
    • PEXAL EASY®. Range of fttings in techno polymer for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Fittings in PPSU (Polyphenylsulfone) obtained by moulding with o-ring seals in elastomer and pipe joints obtained by socketing, suitable for the construction of hot and cold water distribution networks, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. Male and female threads produced in compliance with ISO 10226. PEXAL®. Multilayer piping system for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Pexal® water supply system suitable for the creation of networks for the distribution of hot and cold water, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. It is composed of multilayer pipes made of halogen free PE-Xb in the inside and outside layers, crosslinking with the use of silanes, a middle layer of aluminium that is butt-welded lengthwise using the TIG welding technique certifed by IIS (Italian Welding Institute - Istituto italiano della Saldatura). Thermal conductivity between 0.42 and 0.52 W/m·K, linear heat expansion coeffcient 0.026 mm/m·°C, Euroclass C-s2,d0 fre resistance class in compliance with EN 13501-1. Available with a very flexible red and blue corrugated sheath providing an elevated crushing resistance (class 320 in compliance with EN 61386-22). Also available with a 6 and 10 mm insulating sheath in grey, blue and red made of closed cell HDPE and covered with a protective layer of LDPE. Insulation with a density of 33 kg/m3, thermal conductivity of 0.0397 W/m·K, Steam permeability less than 0.15 mg/Pa·s·m and Euroclass BL-s1,d0 fre performance class in compliance with EN 13501-1.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPEXAL-EASY
    • ProduktfamilieSupply Systems
    • ProduktgruppeValsir PEXAL®Easy
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPolyethylen
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • UNSPSCNamePlumbing connectors
    • UNSPSCCode40141720
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_55_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater supply entities
    • Klassifizierung22 10 00
    • Format2014TitelPlumbing Piping
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
    Åland
    Afghanistan
    Anguilla
    Ägypten
    Argentinien
    Amerikanisch-Samoa
    Albanien
    Armenien
    Antigua und Barbuda
    Algerien
    Bolivien
    Australien
    Andorra
    Aserbaidschan
    Aruba
    Angola
    Brasilien
    Cookinseln
    Belgien
    Bahrain
    Bahamas
    Äquatorialguinea
    Chile
    Fidschi
    Bosnien und Herzegowina
    Bangladesch
    Barbados
    Äthiopien
    Ecuador
    Föderierte Staaten von Mikronesien
    Bulgarien
    Bhutan
    Belize
    Benin
    Falklandinseln (Malvinen)
    Französisch-Polynesien
    Dänemark
    Britisches Territorium im Indischen Ozean
    Bermuda
    Botsuana
    Französisch-Guyana
    Guam
    Deutschland
    Brunei Darussalam
    Besondere Gemeinde
    Burkina Faso
    Guyana
    Kiribati
    Estland
    China
    Britische Jungferninseln
    Burundi
    Kolumbien
    Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten
    Färöer
    Georgien
    Costa Rica
    Demokratische Republik Kongo
    Paraguay
    Marshallinseln
    Finnland
    Hongkong
    Curaçao
    Dschibuti
    Peru
    Nauru
    Frankreich
    Indien
    Dominica
    Elfenbeinküste
    Suriname
    Neukaledonien
    Gibraltar
    Indonesien
    Dominikanische Republik
    Eritrea
    Uruguay
    Neuseeland
    Griechenland
    Irak
    El Salvador
    Gabun
    Venezuela
    Niue
    Guernsey
    Iran
    Grenada
    Gambia
    Nördliche Marianen
    Irland
    Israel
    Grönland
    Ghana
    Norfolkinsel
    Island
    Japan
    Guadeloupe
    Guinea
    Osttimor
    Isle of Man
    Jemen
    Guatemala
    Guinea-Bissau
    Palau
    Italien
    Jordanien
    Haiti
    Kamerun
    Papua-Neuguinea
    Jersey
    Kambodscha
    Honduras
    Kap Verde
    Pitcairninseln
    Kroatien
    Kasachstan
    Jamaika
    Kenia
    Salomonen
    Lettland
    Katar
    Jungferninseln
    Komoren
    Samoa
    Liechtenstein
    Kirgisistan
    Kaimaninseln
    Kongo
    Tokelau
    Litauen
    Kokosinsel (Keeling)
    Kanada
    Lesotho
    Tonga
    Luxemburg
    Kuwait
    Kuba
    Liberia
    Tuvalu
    Malta
    Laos
    Martinique
    Libyen
    Vanuatu
    Moldawien
    Libanon
    Mexiko
    Madagaskar
    Wallis und Futuna
    Monaco
    Macao
    Montserrat
    Malawi
    Montenegro
    Malaysia
    Nicaragua
    Mali
    Niederlande
    Malediven
    Panama
    Marokko
    Nordmazedonien
    Mongolei
    Puerto Rico
    Mauretanien
    Norwegen
    Myanmar (Birma)
    Republik Trinidad und Tobago
    Mauritius
    Österreich
    Nepal
    Saint-Barthélemy
    Mayotte
    Polen
    Nordkorea
    Sankt Kitts und Nevis
    Mosambik
    Portugal
    Oman
    Sankt Lucia
    Namibia
    Rumänien
    Pakistan
    Sankt Martin
    Niger
    Russland
    Palästina
    Sankt Pierre und Miquelon
    Nigeria
    San Marino
    Philippinen
    Sankt Vincent und die Grenadinen
    Réunion
    Schweden
    Saudi-Arabien
    Sint Maarten
    Ruanda
    Schweiz
    Singapur
    Turks- und Caicosinseln
    Sambia
    Serbien
    Sri Lanka
    USA
    Sankt Helena
    Slowakei
    Südkorea
    São Tomé und Príncipe
    Slowenien
    Syrien
    Senegal
    Spanien
    Tadschikistan
    Seychellen
    Svalbard und Jan Mayen
    Taiwan
    Sierra Leone
    Tschechische Republik
    Thailand
    Simbabwe
    Ukraine
    Türkei
    Somalia
    Ungarn
    Turkmenistan
    Südafrika
    Vatikanstadt
    Usbekistan
    Sudan
    Vereinigtes Königreich
    Vereinigte Arabische Emirate
    Südsudan
    Weißrussland
    Vietnam
    Swasiland
    Zypern
    Weihnachtsinsel
    Tansania
    Togo
    Tschad
    Tunesien
    Uganda
    Westsahara
    Zentralafrikanische Republik

    Ähnliche Produkte

    4.8 out of 5 stars 4.8 (23)
    4.5 out of 5 stars 4.5 (11)
    4.5 out of 5 stars 4.5 (29)
    4.1 out of 5 stars 4.1 (8)