Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow
Archiviert

Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow

All standard or “class 125” cast iron flanged fittings are manufactured to ASME specifications and are marked 125 for pipe sizes 12 NPS (300 DN) and smaller; and have plain faces. Unless otherwise specified, cast iron flanged fittings are drilled and faced in accordance with ASME B 16.1. Cast iron flanged fittings are available in both black painted and galvanized.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfig-803-90-reducing-flanged-elbow
  • ProduktfamiliePipe Joining Systems
  • ProduktgruppePipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Flanged Fittings Class 125
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipes and fittings
  • OmniClassNummer23-27 51 15
  • OmniClassTitelReducing Pipe Elbows
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit