Pressfittings eignen sich für jede Art von Heizungs-/Kühlungs- und hygienischen Sanitärsystemen mit Anwendungen im privaten, gewerblichen, industriellen und landwirtschaftlichen Bereich , normalerweise mit jeder Art von nicht korrosiven Flüssigkeiten.
Gerade 3-teilige Verschraubung mit Außen- / Innengewinde ISO 228 Anschlüssen .
Erhältlich in vernickelter Ausführung [N]
Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von G1/2" (DN15) bis G2" (DN50) .
Produktionsbereich:
Kunst. 1550 Gerade passende Buchse
Kunst. 1551 Gerader Anschluss männlich/weiblich
Kunst. 1560 Winkelfitting weiblich
Kunst. 1561 Winkelverschraubung Männlich/Weiblich
Kunst. 1562 Winkelverschraubung männlich
Kunst. 1563 Winkelverschraubung Außen/Innen mit Flansch
Kunst. 1570 "T"-Fitting weiblich
Kunst. 1571 "T" passend weiblich/männlich
Kunst. 1572 "T"-Anschluss männlich
Verwandte Produkte:
Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde
Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang und Außen-/Innengewinde