Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fig. F-3 - Grooved Flange Adapter
Archiviert

Fig. F-3 - Grooved Flange Adapter

The SPF® F-3 Flange allows direct connection of Class 125 or Class 150 flanged components to a grooved piping system. The two interlocking halves of the SPF Flange are hinged for ease of handling, and are drawn together by a latch bolt which eases assembly on the pipe. Precision machined bolt holes, key and mating surfaces assure concentricity and flatness to provide exact fit-up with flanged, lug, and wafer styles of pipe system equipment. A specially designed gasket provides a leak-tight seal on both the pipe and the mating flange face.

All SPF F-3 Flanges have designed-in anti-rotation tines which bite into and grip the sides of the pipe grooves to provide a secure, rigid connection.

The SPF F-3 Flange requires the use of a steel adapter insert when used against rubber faced surfaces, wafer/lug design valves and serrated or irregular sealing surfaces. (See Installation and Assembly Instructions Section or contact your ASC Engineered Solutions™ Representative for details.)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfig-f-3-grooved-flange-adapter
  • ProduktfamilieFire Protection Products
  • ProduktgruppeGrooved > Pipe Connections > SPF Flange Couplings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipes and fittings
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit