Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fridge/freezer RBC276SND1
Fridge/freezer RBC276SND1
    ASKO

    Fridge/freezer RBC276SND1

    Google-Übersetzung,

    Der Einbaukühlschrank ASKO RBC276SND1 verfügt über ein benutzerfreundliches Touchdisplay und WLAN-Anbindung mit der zugehörigen ConnectLife-App. Der Kühlschrank ist mit Nordic Fresh-Schubladen mit automatischer Feuchtigkeitsregulierung für die optimale Lagerung frischer Lebensmittel ausgestattet. Die Nordic Fresh-Schubladen lassen sich leicht auf Teleskopschienen verschieben, und der Gefrierschrank verfügt über eine No-Frost-Funktion, die das Abtauen überflüssig macht.

    Spezifikation
    • Sound level (max.)

      • 35 dB(A)

      Climate class

      • Subnormal
      • Normal
      • Subtropical
      • Tropical

      Refrigerant

      • R600A

      Star rating

      • Fresh foods
      • Four-star

      Energy class

      • D

      Annual energy use (kWh/year)

      • 185.82 kWh

      Lighting effect

      • 10W​

      Connection power

      • 250W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Fuse

      • 1.4

      Frequency

      • 50Hz

      Product height (feet screwed in)

      • 1772mm​

      Product width

      • 540mm​

      Product depth

      • 545mm​

      Length, power cord

      • 3000mm​

      Net weight

      • 71.5 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfridge-freezer-rbc276snd1
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeAppliences
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inSerbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit