Die in Schweden entwickelte Waschmaschine ASKO W5096RG zeichnet sich durch ihre besonders robuste Bauweise aus und ist somit für jahrelangen, problemlosen Einsatz im Alltag bestens geeignet. Sie bietet ein Fassungsvermögen von 9 kg und 23 Programme für einfaches und effizientes Waschen. Dank Steel Seal™ ist die Maschine besonders hygienisch. Die Quattro Construction™ 2.0 sorgt zudem für einen leisen Betrieb und minimale Vibrationen, selbst bei maximaler Schleuderdrehzahl von 1600 U/min.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Ozeanien | Europa | Nordamerika | Asien |
|---|---|---|---|
Australien | Belgien | Kanada | China |
Dänemark | USA | ||
Finnland | |||
Niederlande | |||
Norwegen | |||
Portugal | |||
Russland | |||
Schweden | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Tschechische Republik |