Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel Seal™ Washing machine W5096RT
Steel Seal™ Washing machine W5096RT
Steel Seal™ Washing machine W5096RT
    ASKO

    Steel Seal™ Washing machine W5096RT

    Google-Übersetzung,

    Die in Schweden entwickelte Waschmaschine ASKO W5096RT zeichnet sich durch ihre besonders robuste Bauweise aus und ist somit für jahrelangen, problemlosen Einsatz im Alltag bestens geeignet. Sie bietet ein Fassungsvermögen von 9 kg und 23 Programme für einfaches und effizientes Waschen. Dank Steel Seal™ ist die Maschine besonders hygienisch. Die Quattro Construction™ 2.0 sorgt zudem für einen leisen Betrieb und minimale Vibrationen, selbst bei maximaler Schleuderdrehzahl von 1600 U/min.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersteel-seal-automatic-washing-machine
    • ProduktfamilieLaundry
    • ProduktgruppeLaundry
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa Nordamerika Asien
    Australien
    Belgien
    Kanada
    China
    Dänemark
    USA
    Finnland
    Niederlande
    Norwegen
    Portugal
    Russland
    Schweden
    Slowenien
    Spanien
    Tschechische Republik