Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
    ASKO

    Gas hob HG1986AD

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Dieses Gaskochfeld in Graphitschwarz verfügt über vier leistungsstarke A+ Hybrid-Brenner™ und einen besonders leistungsstarken Super Flex Wok-Brenner™. Die gusseiserne Topfträgerkonstruktion erleichtert das Verschieben von Töpfen und Pfannen. Dank der stufenlosen und sofortigen Leistungsregulierung finden Sie stets die perfekte Temperatur und Garstufe.

    Spezifikation
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Height

      • 48 mm

      Width

      • 900 mm

      Depth

      • 526 mm

      Length of electrical cord

      • 1500 mm

      Net weight

      • 18.4 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergas-hob
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeAppliences
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Herde und Öfen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa Nordamerika Asien
    Australien
    Belgien
    Kanada
    China
    Dänemark
    USA
    Finnland
    Niederlande
    Norwegen
    Portugal
    Russland
    Schweden
    Slowenien
    Spanien
    Tschechische Republik