Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
    ASKO

    Wine climate cabinet WU886G2FNB1

    Google-Übersetzung,

    Ein integrierter Weinklimaschrank mit zwei Temperaturzonen bietet Platz für bis zu 38 Weinflaschen (0,75 l), die sicher auf Holzregalen gelagert werden. Die Tür mit Push-to-Open-Funktion ist mit einem UV-Filter ausgestattet, der den Wein vor schädlichem UV-Licht schützt. Zahlreiche Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung, und Sie haben über Ihr Smartphone oder Tablet Zugriff auf die umfangreiche Vivino-Datenbank, mit der Sie Ihre persönliche Sammlung stets im Blick haben.

    Spezifikation
    • Support feet

      • 4 adjustable feet

      Min. niche height

      • 820 mm

      Depth (incl. wall spacing)

      • 580 mm

      Height of niche size for installation max.

      • 870 mm

      Width of niche size for installation max.

      • 600 mm

      Noise level (max)

      • 35 dB(A)

      Climate classes

      • Subnormal
      • Normal
      • Subtropic
      • Tropic

      Star rating

      • Wine storage

      Energy efficiency class

      • F

      Annual energy consumption (Aec)

      • 104.21 kWh

      Connected load

      • 110 W

      Voltage (V)

      • 220-240 V

      Fuse

      • 0,6

      Frequency

      • 50 Hz

      Humidity level

      • From 50 % to 80 %
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprofessional-glass-door-cooler
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeWine Cabinet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inSerbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit