Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY RD3L
Archiviert

ASSA ABLOY RD3L

Die ASSA ABLOY RD3L Karusselltür schafft einen großzügigen und einladenden Eingangsbereich, der problemlos Einkaufswagen, Rollkoffer und Rollstühle aufnehmen kann. Die vollständig rotierende Decke sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung und verhindert Bürstenabdrücke, während versteckte Sensoren für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild und klare Linien im gesamten Design sorgen. Hinweis: Dieses Produkt ist über ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Bitte wenden Sie sich an einen regionalen Ansprechpartner, um die Verfügbarkeit in Ihrer Region zu klären.
Spezifikation
  • Available in 14’, 16’, 18’ and 20’ diameters Standard internal height 86-5/8".
    Custom heights available from 78" - 102".
    Standard fascia height 13-3/8".
    Custom heights available from 13" - 49".
    Patented drive mechanism reduces stress, resulting in lower maintenance costs.
    Multiple presence sensors and switching safety buffers to provide comprehensive coverage.                                          
    Unique motors and braking systems in the outer radius of the door ensure the safest, most efficient operation.                   
    Emergency breakout allows door wings to release and fold open in the event of an evacuation
    Floor mounted design for added ease and convenience

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRD3L1
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameRevolving doors
  • UNSPSCCode30171509
  • Klassifizierung08 42 33
  • Format2014TitelRevolving Door Entrances
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit