Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sicherheitsportal ASSA ABLOY MP100
Sicherheitsportal ASSA ABLOY MP100
Sicherheitsportal ASSA ABLOY MP100

    Sicherheitsportal ASSA ABLOY MP100

    Das ASSA ABLOY MP100 Sicherheitsschleusensystem trennt den Fußgängerverkehr mithilfe von Sensoren und Auslösern, die den Ausgang nur dann freigeben, wenn die erforderlichen Parameter erfüllt sind. Das System lässt sich so einstellen, dass verschiedene Sicherheitsstufen implementiert werden, die den Durchgang nur dann freigeben, wenn vordefinierte Bedingungen erfüllt sind. Diese Maßnahmen verhindern sogenanntes Tailgating und Piggybacking. Das Zusammenspiel der Spitzentechnologie der ASSA ABLOY MP100 Sicherheitsschleuse und unserer bewährten Technik ermöglicht eine sichere Zugangskontrolle für gefährdete und besonders geschützte Bereiche, wie sie beispielsweise in Banken, Flughäfen und anderen sensiblen Bereichen zu finden sind.
    Spezifikation
      • The control logic of the ASSA ABLOY MP100 security interlock is coupled with the security technology based on ASSA ABLOY's existing FlipFlow, a security system designed to control the flow of people that has been in operation in hundreds of airports worldwide for many years. The design and development of the ASSA ABLOY MP100 security interlock have been closely aligned to the operation of the FlipFlow product family to take advantage of synergies in design and development, and to maintain a uniform layout for operation and maintenance. However, because ASSA ABLOY MP100 security interlock is modular in design with customizable security levels it can be used as a pure interlock, but it also provides the ability to control access to the highest levels of security by being used in conjunction with other technologies such as contact mats or 3D cameras. The operating status of the door together with many other parameters can be reported to a building management system for which up to 16 relay outputs are optionally available.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersecurity-portal-mp100
    • ProduktfamilieSecurity Entrance Control
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4000
    • Breite (mm)1900
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003122
    • ETIM-NameDoor security lock
    • UNSPSCNameRevolving doors
    • UNSPSCCode30171509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh security doorset systems
    • Klassifizierung08 34 53
    • Format2014TitelSecurity Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 49
    • OmniClassTitelSecurity Rated Door
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors