Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Karusselltür ASSA ABLOY RD700
Karusselltür ASSA ABLOY RD700
Karusselltür ASSA ABLOY RD700

    Karusselltür ASSA ABLOY RD700

    Sie sehen sich die ASSA ABLOY RD700 an. Sie schafft einen geräumigen und einladenden Eingang, der problemlos mit Einkaufswagen, Gepäckwagen und Rollstühlen genutzt werden kann. Die vollschwenkbare Decke sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und verhindert Pin"&"selspuren. Versteckte Sensoren sorgen für eine übersichtliche Präsentation und klare Linien. Die optionale Einbruchhemmung ist in die BIM-Familie integriert, die Abmessungen werden entsprechend angepasst. Großes Fassungsvermögen. Überragende Sicherheits"&"merkmale. Ästhetik. Energiesparend.
    Spezifikation
    • Available in 14’, 16’, 18’ and 20’ diameters Standard internal height 86-5/8".
      Custom heights available from 78" - 102".
      Standard fascia height 13-3/8".
      Custom heights available from 13" - 49".
      Patented drive mechanism reduces stress, resulting in lower maintenance costs.
      Multiple presence sensors and switching safety buffers to provide comprehensive coverage.                                          
      Unique motors and braking systems in the outer radius of the door ensure the safest, most efficient operation.                   
      Emergency breakout allows door wings to release and fold open in the event of an evacuation
      Floor mounted design for added ease and convenience

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRD700_US
    • ProduktfamilieAutomatic Revolving Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameRevolving doors
    • UNSPSCCode30171509
    • Klassifizierung08 42 33
    • Format2014TitelRevolving Door Entrances
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit