Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DS6060S Curtain Dock Shelter Steel

ASSA ABLOY DS6060S Curtain Dock Shelter Steel

Google-Übersetzung,

Die ASSA ABLOY DS6060S Vorhang-Torabdichtung aus Stahl ist die Standardlösung für energiesparorientierte Betreiber.

Das Fahrzeug fährt rückwärts in die Torabdichtung, die es mit flexiblen seitlichen und oberen Planen abschließt und so während des Be- und Entladevorgangs Wetterschutz bietet. Das Ergebnis ist ein verbessertes Arbeitsumfeld und Warenschutz. Der Vorhangstoff hat eine sehr hohe Verschleiß- und Reißfestigkeit. Die ASSA ABLOY DS6060S Vorhang-Torabdichtung aus Stahl ist für die Wandmontage und standardmäßige Einzel- oder Mehrfach-Loadhouses konzipiert.

Spezifikation
  • Features

    • Sizes – nominal height: 3280, 3480, 3680 mm
    • Sizes – nominal width: 3250, 3450 mm
    • Sizes - nominal depth: 600 mm, 900 mm
    • Sizes – top curtain: 1000 mm
    • Curtain colour: Black
    • Parking guides: White
    • Wall fixings: Concrete, sandwich, light concrete, loadhouse, cavity, insulated panel

    Performance

    • Double layer high quality polyester:
    • Thickness: 3.0 mm
    • Coating: Front and back
    • Weight: Approx. 3400g/m²
    • Flammability: DIN 75200
    • Tensile strength: DIN 53354
      • Longitudinal: 2700N/5cm
      • Transverse: 2300N/5cm
    • Tear elongation: DIN 53363
      • Longitudinal: 300 N
      • Transverse: 250 N
    • One layer high quality polyester:
    • Thickness: 0.5 mm
    • Coating: Front and back
    • Total weight: Approx. 680 g/m²
    • Flammability: DIN 75200
    • Tensile strength: DIN 53354
      • Longitudinal: 2700N/5cm
      • Transverse: 2300N/5cm
    • Tear elongation: DIN 53363
      • Longitudinal: 300 N
      • Transverse: 250 N
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa_6060_s
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeShelters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Verladetore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock shelters
  • Klassifizierung11 13 16
  • Format2014TitelLoading Dock Seals and Shelters
  • OmniClassNummer23-23 23 21
  • OmniClassTitelLoading Dock Shelters

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit