Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DS6060VC Van Cushion Shelters

ASSA ABLOY DS6060VC Van Cushion Shelters

Google-Übersetzung,

Kissenabdichtungen für Transporter wurden speziell für Paketverteilzentren entwickelt, in denen Transporter mit geöffneten Hecktüren rückwärts an die Laderampe heranfahren. Sie ermöglichen einen effizienten, unterbrechungsfreien Ablauf beim Be- und Entladen und reduzieren das Risiko von Schäden an Ihrer Laderampe und Ihrem Fuhrpark, da Transporter sicher an die Laderampe heranfahren können.

Sobald ein Lieferwagen angedockt ist, sorgen Kissenabdichtungen für eine dichte Abdichtung zwischen den offenen Hecktüren des Lieferwagens und dem Eingang zur Laderampe und verbessern so die Sicherheit und das Raumklima Ihrer Einrichtung.

Spezifikation
  • Features

    • Sizes – nominal height: 2450 mm, 2550 mm
    • Sizes – nominal width: 2000, 2100 mm
    • Foam density: 18 kr/m3
    • Curtain colour: black
    • Signs on bottom cushion: yellow/black warning tape, warning sign "do not step on"
    • Signs on top cushion: yellow/black warning tape
    • Black plate: waterproof wooden plate, 19 mm thick
    • Roof frame: aluminum profiles, galvanizes steel profiles
    • Fabric cushions and roof: one layer high quality polyester
    • Thickness: 0,5 mm
    • Weight: Approx. 680 g/m2
    • Fabric roof top curtain: double layer high quality polyester
    • Thickness: 3,0 mm
    • Weight: Approx. 3400 g/m2
    • Flammability all curtains: DIN 75200
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa_6060_vc
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeShelters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Verladetore

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit