Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY RP2000 Vertical Rapid Roll Door

ASSA ABLOY RP2000 Vertical Rapid Roll Door

Google-Übersetzung,

Die ASSA ABLOY RP2000 Tore sind Hochgeschwindigkeits-Maschinenschutztore mit einem robusten Lamellenpanzer aus Aluminium, der optimalen Schutz vor automatisierten Maschinen bietet. Dieses Tor wurde speziell für Roboter- und Laserschweißanwendungen entwickelt. Die ASSA ABLOY RP2000 Serie zeichnet sich durch intelligente Designelemente aus, die die Automatisierung verbessern, die Sicherheit gewährleisten und zur Erfüllung hoher Industriestandards beitragen.

Die ASSA ABLOY RP2000 öffnet extrem schnell und gewährleistet so kurze Zykluszeiten – bis zu 5 Türzyklen pro Minute sind möglich. Ihre robuste Konstruktion bewährt sich auch in rauen Industrieumgebungen und sorgt für zuverlässige Prozesse selbst nach einer hohen Anzahl von Zyklen.

Spezifikation
    • Door dimension max. 4000x3500mm
    • Speed open/close: up to max. 2.0 / 1.2 m/s
    • Cycle number/minutes max.5 (higher cycles on request)
    • Door curtain: slats are made of anodised aluminium as standard. They can be equipped with windows made of polycarbonate (250 x 40 mm) as option. Number of windows depends on the door width
    • Webbed foot plates for self-supporting installation
    • Safety limit switches according to PL d/cat. 3 and PL e/cat. 4 (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061)
    • Doors conform to EN ISO 12100, EN ISO 14119 and EN ISO 14120
    • Control system: ASSA ABLOY MCC frequency control
    • Connecting to machine via dry contacts or fieldbus system
    • Motor Power 1,1 KW
    • Protection IP 55
    • Safety features: Pre-running safety photocell, door line photocell as option
    • The door is designed according to the Workplace Directive of the UVV regulations and the harmonized CE Guidelines including the EN 13241-1
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa_RP2000
  • ProduktfamilieHigh Speed Doors
  • ProduktgruppeMachine Protection Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika