Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY HS8020PL High Speed Door

ASSA ABLOY HS8020PL High Speed Door

Google-Übersetzung,
Der ASSA ABLOY HS8020PL von ASSA ABLOY Entrance Systems ist für Außenöffnungen in großflächigen Schwerlastbetrieben mit extremen Windlasten konzipiert. Es schützt Ihre Umgebung vor Zugluft, Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Mit schneller Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit verbessert das Tor Ihren Verkehrsfluss, bietet Mitarbeiterkomfort und spart Energie. Albanien
Spezifikation
  • Schnelllauf-Rolltor ASSA ABLOY HS8020PL

    Das HS8020PL wurde für mittelgroße Öffnungen im Außenbereich, starke Beanspruchung und extreme Windlasten entwickelt.

    Einzigartiges Torantriebssystem - das Torantriebssystem macht den Einsatz beschwerter Bodensektionen oder Federspann-Systeme überflüssig.

    Die einzigartige Seitenpfostentechnologie bietet an allen vier Seiten eine exzellente Abdichtung und verringert so den Wärmeverlust.

    Flexibler Torbehang ohne starre Teile.

    Flexibles weiches Abschlussprofil mit drahtlosem Erfassungsgerät.

    Breakaway- und Selbstrückstellungsfunktion

    Der Torbehang ist in 8 Standardfarben erhältlich und lichtdurchlässig.

    Optionales Fenster (640 x 580), PVC, Materialstärke 2,0 mm

    Der Motor mit Frequenzumwandler gewährleistet reibungslosen, zuverlässigen Betrieb.

    Der sanfte Start/Stopp verlängert die Lebensdauer des Motors erheblich.

    Das Tor hält Über- und Unterdruck in besonderen Bereichen stand.

    Fotozellen in den Seitenpfosten.

     

    Öffnungsgeschwindigkeit:

    je nach Torgröße bis zu bis zu 1,4 m/s.

     

    Schließgeschwindigkeit:

    bis zu 0,6 m/s

     

    Widerstand gegen Windlast:

    (EN 12424) Klasse 3 (700 Pa (N/m²))

    (EN 12424) Klasse 4 (1000 Pa (N/m²)) für Tore bis zu B 6.000 mm x H5.500 mm

     

    Widerstand gegen eindringendes Wasser:

    (EN 12425) Klasse 1 (30 Pa (N/m²))

     

    Luftdurchlässigkeit:

    (EN 12426) Klasse 1 (24 m³/m²/h bei 50 Pa)

     

    Thermischer Widerstand:

    (EN 12428)6,02 W/(m²K)

     

    Betriebstemperaturbereich:

    -20 °C bis +40 °C

     

    Torbehang:

    900 g/m² farbiges PVC, Materialstärke: 0,8 mm

     

    Antrieb:

    400 V 3-phasig 1,5 kW 3 x 16A

     

    Motorabdeckung:

    IP65

     

    Steuerung:

    mit Display, Impuls-Taster Auf und Ab, Not-Halt-Pilztaster und mechanischem Hauptschalter.

     

    Schutzklasse der Steuerung:

    IP 54

     

    Lebensdauer:

    750.000 Lastwechsel

     

    Größen:

    (Breite min. / max.) 5500 mm / 8000 mm

    (Höhe min./max.) 2000 mm / 5500 mm  

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa_a_hs8020_pl
  • ProduktfamilieHigh Speed Doors
  • ProduktgruppeExterior Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika