Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY HS9030GHY High Speed Hygiene Door

ASSA ABLOY HS9030GHY High Speed Hygiene Door

Google-Übersetzung,
Der ASSA ABLOY HS9030GHY von ASSA ABLOY Entrance Systems ist für Innenanwendungen in feuchten oder korrosiven Umgebungen und in der Lebensmittelindustrie mit hohen Hygieneanforderungen konzipiert. Die Tür bietet dank ihres einzigartigen Designs eine perfekte Abdichtung. Das ASSA ABLOY HS9030GHY benötigt sehr wenig Platz und ist das platzsparendste Schnelllauftor auf dem Markt. Die Arbeitsgeschwindigkeit in Kombination mit seinen Dichtungseigenschaften verbessert Ihren Verkehrsfluss, bietet Mitarbeiterkomfort und spart Energie. Albanien
Spezifikation
  • Schnelllauf-Rolltor HS9030GHY

    Produktbeschreibung: Schnelllauf-Rolltor ASSA ABLOY HS9030GHY

    Das HS9030GHY Schnelllauftor wurde für den Innenbereich in feuchten Umgebungen und die Lebensmittelindustrie mit ihren hohen Hygieneanforderungen entwickelt

    Schwerkraftantriebssystem.

    Die einzigartige Seitenpfostentechnologie bietet an allen vier Seiten eine exzellente Abdichtung und verringert so den Wärmeverlust.

    Es besteht aus rostfreiem Stahl AISI 304

    Geringer Platzbedarf.

    Die Öffnungsgeschwindigkeit beträgt je nach Torgröße bis zu bis zu 2,7 m/s.

    Die Schließgeschwindigkeit beträgt0,5 m/s

    Das Tor hält Über- und Unterdruck in besonderen Bereichen stand.

    Fotozellen in den Seitenpfosten.

    Abmessungen: Min: 1.000 mm x 2.200 mm, Max: 4.000 mm x4.000 mm

    Widerstand gegen Windlast: (EN 12424) Klasse 1 (300 Pa (N/m²)). Maximale Windlast beim Schließen50 Pa (N/m²)

    Widerstand gegen eindringendes Wasser (EN 12425) Klasse 3 (>50 Pa (N/m²))

    Luftdurchlässigkeit (EN 12426) Klasse 2 (12 m³/m²/h bei 50 Pa)

    Thermischer Widerstand (EN 12428)6,02 W/(m²K)

    Betriebstemperaturbereich:5 °C bis +40 °C

    Torbehang 900 g/m² farbiges PVC, Materialstärke: 0,8 mm

    Flexibler Torbehang ohne starre Teile.

    Flexibles weiches Abschlussprofil mit drahtlosem Erfassungsgerät.

    Breakaway- und Selbstrückstellungsfunktion

    Der Torbehang ist in 8 Standardfarben erhältlich und lichtdurchlässig.

    Verschiedene Fensteroptionen erhältlich, aus PVC, Materialstärke 2,0 mm.

    Der Motor mit Frequenzumwandler gewährleistet reibungslosen, zuverlässigen Betrieb.

    Der sanfte Start/Stopp verlängert die Lebensdauer des Motors erheblich.

    Der Motor befindet sich in der Wickelwelle, wo er vor Staub und Schmutz geschützt ist.

    Komplette Verkleidung der Seitenprofile und der Wickelwelle mit Fiberglasfprofilen in silbergrau.

    Antrieb 220 V - 240 V 1-phasig 0,75 kW 16 A

    Motorabdeckung:: IP65

    Steuerung mit Display, Impuls-Taster Auf und Ab, Not-Halt-Pilztaster und mechanischem Hauptschalter.

    Schutzklasse der Steuerung: IP 54

    Lebensdauer:1.000.000 Lastwechsel

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa_a_hs9030_ghy
  • ProduktfamilieHigh Speed Doors
  • ProduktgruppeFood Processing Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika