Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door

    ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door

    Google-Übersetzung,

    Das Schnelllauftor ASSA ABLOY HS9130GAT ist ein kompaktes, luftdichtes Tor mit integriertem Motor für Innenräume.
    Reinraumtyp. Die Tür bietet dank ihrer einzigartigen Konstruktion eine perfekte Abdichtung. Die ASSA ABLOY HS9130GAT Schnelllauftür.
    Sie benötigt sehr wenig Platz und ist die platzsparendste Schnelllauftür, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist.

    Integrierte Konnektivität ist optional verfügbar, um die Überwachung, Steuerung und den Zugriff auf Türdaten über ASSA ABLOY Insight zu ermöglichen.

    Spezifikation
    • Ausstattungsmerkmale

      • Anwendungsbereich: Innen
      • Aufbau: Edelstahl
      • Abdeckungen: Seitenpfosten Abdeckungen: Verstärkter Kunststoff, silbergrau; Seitenabdeckungen der Trommel: Verstärkter Kunststoff, silbergrau; Trommelabdeckung: Verstärkter Kunststoff, schwarz
      • Max. Größe (B x H): 4.000 mm x 4.000 mm
      • Farben: 11 Standardfarben: Weiß, Gelb, Grün, Orange, Rot, Grau, Verkehrsgrau B, Anthrazit, Schwarz, Blau, Enzianblau
      • Sicherheit: 
        • Fotozellen in den Seitenteilen
        • Flexibles weiches Abschlussprofil mit drahtlosem Erfassungsgerät
        • Crash- und Selbst-Reset-Funktion
      • Optionen: Verschiedene Sichtfensteroptionen erhältlich

      Leistung

      • Betriebsgeschwindigkeit: Öffnen: bis zu 2,7 m/s*, Schließen: 0,5 m/s
      • Widerstand gegen Windlast: Klasse 1 (300 Pa (N/m²)) Maximale Windlast beim Schließen 50 Pa (N/m²)
      • Widerstand gegen eindringendes Wasser: Klasse 3 (>50 Pa (N/m²))
      • Luftdurchlässigkeit: Klasse 4 (3 m³/m²/h bei 50 Pa) Überdruck; Klasse 3 (6 m³/m²/h bei 50 Pa) Unterdruck
      • Wärmedurchgang: 6,02 W/(m²K)
      • Leistungsprüfung: 1.000.000 Lastwechsel
      • Betriebstemperaturbereich: 5 °C bis +40 °C

      * Je nach Torgröße

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraa_a_hs9130_gat
    • ProduktfamilieHigh Speed Doors
    • ProduktgruppeCleanroom Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003535
    • ETIM-NameInterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets
    • Klassifizierung08 11 00
    • Format2014TitelMetal Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit