Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DL6211SA Swingdock Autodock Leveller

ASSA ABLOY DL6211SA Swingdock Autodock Leveller

Google-Übersetzung,

Das ASSA ABLOY DL6211SA Swingdock Autodock ist eine Überladebrücke mit intelligenterem Design und weniger einzelnen Stahlkomponenten für höchste Qualität und Leistung. Das herausragende Merkmal ist, dass alle Stahlteile aus der hochfesten Stahlsorte S355 gefertigt sind, was eine solide Konstruktion ohne Kompromisse gewährleistet. Es ist für härteste Ladevorgänge mit hoher Frequenz ausgelegt.

Optional ist integrierte Konnektivität verfügbar, um die Überwachung, Steuerung und den Zugriff auf Türdaten über ASSA ABLOY Insight zu ermöglichen.

Spezifikation
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2450, 3000 mm
    • Nominal width AD: 3300, 3500, 3600, 3750 mm
    • Leveler width: 2000, 2200 mm
    • Load capacity: 100kN (10 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range:
      • Rise above dock: up to 270 mm
      • Fall below dock: down to 270 mm
    • Platform tear-plate thickness: 8 mm S355 (8/10)
    • Lip material and length: steel, 400 mm
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range hydraulic oil: -15°C - +60°C
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Nominal voltage: 400V 3-phase
    • Nominal motor power: 0,75 kW
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa_dl6211sa
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeLevelers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • IFCClassificationRampe
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock levellers
  • Klassifizierung11 13 19.13
  • Format2014TitelLoading Dock Levelers
  • OmniClassNummer23-23 23 13
  • OmniClassTitelDock Levelers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika