Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DL6221TA Teledock Autodock Leveller

ASSA ABLOY DL6221TA Teledock Autodock Leveller

Google-Übersetzung,

Das ASSA ABLOY DL6221TA Teledock Autodock ist eine Überladebrücke mit einem intelligenteren Design und weniger einzelnen Stahlelementen.

Komponenten für höchste Qualität und Leistung. Das Besondere daran: Alle Stahlteile sind aus der hochfesten Stahlsorte S355 gefertigt, was eine solide Konstruktion ohne Kompromisse ermöglicht. Der Motor ist für härteste Belastungen mit hoher Frequenz ausgelegt.

Das ASSA ABLOY DL6221TA Teledock Autodock ist eine extern installierte und selbsttragende Überladebrücke, die

Ideal für Anwendungen mit unzureichenden Installationsmöglichkeiten im Gebäude. Dieses Modell ist mit einem Teleskoplippensystem ausgestattet. Das ASSA ABLOY DL6221TA Teledock-Autodock-System erfüllt die Standardanforderungen der meisten Ladevorgänge und entspricht vollständig den Vorschriften und Bestimmungen der europäischen Norm EN 1398.

Optional ist integrierte Konnektivität verfügbar, um die Überwachung, Steuerung und den Zugriff auf Türdaten über ASSA ABLOY Insight zu ermöglichen.

Spezifikation
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2450, 3000 mm
    • Nominal width AD: 3300, 3500, 3600, 3750 mm
    • Leveler height : 700 mm
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range:
      • Rise above dock: up to 415 mm
      • Fall below dock: down to 430 mm
    • Platform tear-plate thickness: 8 mm S355 (8/10)
    • Lip type and length: telescopic, 500/1000 mm
    • Lip material: steel 
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range standard hydraulic oil: -16°C - +60°C
    • Temperature range low temperature hydraulic oil: -30°C - +60°C
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa_dl6221ta
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeLevelers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • IFCClassificationRampe
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock levellers
  • Klassifizierung11 13 19.13
  • Format2014TitelLoading Dock Levelers
  • OmniClassNummer23-23 23 13
  • OmniClassTitelDock Levelers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika