Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY LH6180IL Insulated Loadhouse
ASSA ABLOY LH6180IL Insulated Loadhouse
ASSA ABLOY LH6180IL Insulated Loadhouse
ASSA ABLOY LH6180IL Insulated Loadhouse

    ASSA ABLOY LH6180IL Insulated Loadhouse

    Google-Übersetzung,

    Das innovative Ladehaus LH6180IL von ASSA ABLOY ist ein unabhängiges Ladesystem, das alle relevanten Komponenten enthält: Überladebrücke, Unterstand und Tür. Zusammen mit der Autodock-Bodenplattform und dem isolierten Verkleidungshaus wird ein komplettes, eigenständiges Dock-Verladesystem gebildet. Außerhalb der Türöffnung eines Lagers oder Terminals platziert, erhält der Bediener Platzvorteile im Vergleich zu einer herkömmlichen Andockinstallation im Inneren, sowohl in neuen als auch in bestehenden Gebäuden, ohne dass größere Gebäudeänderungen erforderlich sind.

    Das Ladehaus ASSA ABLOY LH6180IL ist eine neue isolierte Version mit einem sehr attraktiven Erscheinungsbild, das speziell entwickelt wurde, um alle Anforderungen von Architekten, Bauherren und Betreibern zu erfüllen. Das herausragende Merkmal ist, dass die Wände aus isolierten Paneelen ohne Stahlrahmen innerhalb des Ladehauses bestehen. Die glatten Wandflächen sind abwaschbar und erfüllen die Sauberkeitsanforderungen zB aus der Lebensmittelindustrie.

    Spezifikation
    • Ausstattungsmerkmale

      • Größen - Nennlänge*: 2.450 , 3.000 mm
      • Größen - Nennbreite*: 3.300, 3.500, 3.600, 3.750 mm
      • Stahlprofile: Verzinkter Stahl

            Wände

      • Paneelstärke: 42 mm
      • Paneelmaterial: Stahlpaneele in Waffel- bzw. Gitteroptik
      • Füllung: FCKW-freies Polyurethan, Brandschutzklasse DIN 4102-B2
      • Standardfarben außen: RAL 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
      • Standardfarben innen: RAL 9002

            Dach

      • Materialstärke: 0,6 mm Stahlblechprofil
      • Standardfarbe außen: RAL 9005

            Innenbeleuchtung LED-Lampe

      • Schutzklasse IP65
      • Leistung: 46 W LED
      • Leuchtkraft: 3.840 lm
      • Abmessungen: 1.268 x 158 x 105 mm
      • Anschluss: 230V
      • Wandschutzverkleidung Sperrholzfurnier
      • Abmessungen: Höhe 1.250 mm, Stärke 12 mm
      • Farbe: Lichtgrau

      Leistung

      • Zertifizierungen: Leistungserklärung gemäß DIN EN1090
      • Schneelast: 3,0 kN/m² gemäß DIN EN1993
      • Windlast: 0,913 kN/m²
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraa_lh_6180_il
    • ProduktfamilieDocking
    • ProduktgruppeLoadhouses
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-12
    • Editionsnummer6
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Verladestellen
    • IFCClassificationRampe
    • UNSPSCNameLoad centers
    • UNSPSCCode39121101
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_30_90_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoading docks
    • Klassifizierung11 13 00
    • Format2014TitelLoading Dock Equipment
    • OmniClassNummer23-23 23 00
    • OmniClassTitelLoading Dock Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika