Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY Slim Single mit Festteil - selbsttragend
Schiebetür ASSA ABLOY Slim Single mit Festteil - selbsttragend

    Schiebetür ASSA ABLOY Slim Single mit Festteil - selbsttragend

    3.6 von 5 Sternen3.6(9 Bewertungen)
    Sie sehen das ASSA ABLOY Slim automatische Schiebetürsystem mit einem Türblatt und einem Festteil. Es bietet einen dekorativen und funktionalen automatischen Eingang mit schlanken Aluminiumprofilen. Das automatische Türsystem umfasst Tür, Festteil, Antrieb und Sicherheitsvorrichtungen. Hervorragende U-Werte erzielen Sie durch die Wahl von Thermoglasprofilen und den Einbau von Glas mit niedrigem U-Wert. Die Türen lassen sich vollständig einfahren, um maximale lichte Weiten zu erreichen. Die Einheit ist selbsttragend und verfügt über einen Träger zur Montage des Antriebs. Die Tür gleitet über die im Paket enthaltenen Festteile. Optionales TightSeal-System für optimale Energieeinsparung. Einfachverglasung oder Thermoverglasung. Optionale BreakOut- und Reverse-BreakOut-Funktion für Notausgänge. Erhältlich mit alternativen Glasarten und Oberflächen. Zusätzlich feste Seitenteile und Oberlichter verfügbar.
    Spezifikation
    • 1-flg. Automatische Schiebetüranlage Typ ASSA ABLOY

      SL510S / SL500S Slim mit Seitenteil

      Einflügelige Automatik-Schiebetür feingerahmt, Trägermontage, mit Seitenteil. Antrieb und Seitenteil wird an dem werksseitigen Träger montiert und im Lichten der bauseitigen Wand montiert. Geprüft und zugelassen nach EN 16005, DIN 18650-1, 2, jeweils neueste Auflage, AutSchR, ASR A1.7 und A2.3.

       

      Technik:Modularer busgesteuerter Antrieb, auswechselbare Laufschiene, Netzanschluss 100V AC bis max. 240V, AC; 50/60Hz.

      verkehrsabhängige Öffnungsbreite, Offenhaltezeit 0 - 60 s

      Funktionen: Aus, Automatik, Ausgang, Daueroffen, Teiloffen, push & go (deaktivierbar)

       

      Einbauort:InnentürAussentür

       

      Antriebsabmessungen, bitte auswählen: SL510: Höhe 100mm, Tiefe 198mmSL500: Höhe 150mm, Tiefe 123mmAnlagenbreite 1800mm - 3000mmAnlagenhöhe 2100mm - 3150mmLichtes Durchgangsmaß Breite: von 849 mm bis 1449 mmLichtes Durchgangsmaß Höhe: von 1898 mm bis 2948 mmmax. Flügelgewicht beachtenAbmessung lichte Rohbauöffnung (B x H): x mm Abmessung lichtes Durchgangsmaß (B x H): x mm

       

      Öffnungsrichtung von innen, bitte auswählen:nach links schiebendnach rechts schiebend

       

      Montageuntergrund, bitte auswählen:Mauerwerk / Betonsonstiges:

       

      Oberflächen, bitte auswählen:RAL (nach Wahl):Eloxal: E6/EV1:Schutzflügel, bitte auswählen, wenn erforderlich:Schutzflügel Standard gerahmt schwenkbar, PfostenmontageSchutzflügel Ganzglas, drehbar, eingebaut in P-R-KonstruktionSchutzflügel Ganzglas, drehbar, BodenmontageSchutzflügel schiebbar (Einsatz bei Warensicherungssystemen)

      Bautiefe: 20 mmAnsichtsbreiten Flügelrahmen:sichtbar oben: 50 mmvertikale Profile: 23mmSockelhöhe: 80 mm

      Verglasung:

      VSG / ESG 8mm/10mm/12mm (nach Statik)

       

      Standard-Ausstattung:Impulsgeber: 2 Stück Kombinationssensor, Präsenz und Bewegung, richtungserkennend, inkl. Absicherungsvorhängen, selbst überwacht, zum Personenschutz im lichten Durchgang, Programmschalter OMS 55x55 mm Aufputz / UnterputzZubehör, bitte auswählen:

      Tight Seal (Zugluftverringerung / Energieeinsparung, -20mm lichte Höhe, Bodenunebenheit

      max. + / -3mm)Präsenzsensor für Nebenschließkante (bei Unterschreitung der Mindestabstände)alternativ Programmschalter Aufputz / Unterputz mit Schlüsselelektromechanisches Schloss, benötigt SchlüsselschalterKit zum Anschluss an Alarmanlagen/Türposition oder andere Auswerteeinrichtungen

      Anschluss Brandmeldeanlagezus. Programmschalter OMS: bis 5 Türen gleichzeitig, duale Steuerung, Master / Slave, bis

      500m Kabellängekugelgelagerte Laufrollen, wahlweise Silent, extra Silent (max. Flügelwichte beachten)

      Bodenschloss innenschließend / durchschließend

       

      Zubehörpositionen für Flucht und Rettungswegtüren:

      Zusätzlich zu den in der Hauptposition enthaltenen Zubehören erforderlich:

      Platine MCU-ER und 24-V-Batterie

      Überwachte Anwesenheitssensoren und Überwachung des inneren Impulses

      Doppelmotor redundant gemäß DIN 18650

      Wenn zutreffend, überwachter Impuls für seitliche Anwesenheitssensoren


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADS_S2P_BM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationBalken
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit