Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW200i-IG - Bodeneinbauantrieb

Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW200i-IG - Bodeneinbauantrieb

Der ASSA ABLOY SW200i-IG bietet eine zuverlässige Bodenmontage und ist ein komplettes und zuverlässiges System: Der leistungsstarke ASSA ABLOY SW200i-Antrieb, das feuchtigkeitsbeständige Gehäuse und die Anpassungsfähigkeit an Mehrarmsysteme bieten Ihnen maximale Flexibilität. Hinweis: Dieses Produkt ist bei ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Wenden Sie sich an einen Vertreter in Ihrer Region, um die Verfügbarkeit zu besprechen.
Spezifikation
  • ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
    Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
    Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf.
    Stack pressure compensation.
    Intelligent trajectory control.
    Extended Closing Torque (ECT).

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSW200i-IG
  • ProduktfamilieAutomatic Swing Doors
  • Produktgruppeby ASSA ABLOY
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameSwing door
  • UNSPSCCode30171511
  • Klassifizierung08 71 13
  • Format2014TitelAutomatic Door Operators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit