Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY Slim double mit Festfeldern - selbsttragend
Schiebetür ASSA ABLOY Slim double mit Festfeldern - selbsttragend

    Schiebetür ASSA ABLOY Slim double mit Festfeldern - selbsttragend

    4.2 von 5 Sternen4.2(31 Bewertungen)
    Sie sehen das ASSA ABLOY Slim 2-flügelige automatische Schiebetürsystem mit zwei Festfeldern. Es bietet einen dekorativen und funktionalen automatischen Eingang mit schlanken Aluminiumprofilen. Das automatische Türsystem umfasst Türen, Festfelder, Antrieb und Sicherheitseinrichtungen. Hervorragende U-Werte werden durch die Wahl von Thermoglasprofilen und den Einbau von Glas mit niedrigem U-Wert erreicht. Die Türen lassen sich vollständig einfahren, um maximale lichte Weiten zu erreichen. Das System ist selbsttragend und verfügt über einen Träger zur Montage des Antriebs. Die Tür gleitet über die im Paket enthaltenen Festfelder. Optionales TightSeal-System für optimale Energieeinsparung Einfachverglasung oder Thermoverglasung Optionale BreakOut- und Reverse-BreakOut-Funktion für Notausgänge bei Bedarf. Erhältlich mit alternativen Glasarten und Oberflächen Zusätzlich feste Seitenteile und Oberlichter verfügbar
    Spezifikation
    • 2-flg. Automatische Schiebetüranlage Typ ASSA ABLOY

      SL510S / SL500S Slim mit Seitenteilen (optional Oberlicht)

       

      Zweiflügelige Automatik-Schiebetür feingerahmt, Trägermontage, mit Seitenteilen. Antrieb und Seitenteile werden an dem werksseitigen Träger montiert und im Lichten der bauseitigen Wand montiert. Geprüft und zugelassen nach EN 16005, DIN 18650-1, 2, jeweils neueste Auflage, AutSchR, ASR A1.7 und A2.3.

       

      Technik:Modularer busgesteuerter Antrieb, auswechselbare Laufschiene, Netzanschluss 100V AC bis max. 240V, AC; 50/60Hz.

      verkehrsabhängige Öffnungsbreite, Offenhaltezeit 0 - 60 s

      Funktionen: Aus, Automatik, Ausgang, Daueroffen, Teiloffen, push & go (deaktivierbar)

       

      Einbauort:InnentürAussentür

       

      Antriebsabmessungen, bitte auswählen: SL510: Höhe 100mm, Tiefe 198mmSL500: Höhe 150mm, Tiefe 123mmAnlagenbreite 2150mm - 6000mmAnlagenhöhe 2050mm - 3100mm, + Oberlicht 250mm - 1000mmLichtes Durchgangsmaß Breite: von 849 mm bis 2828 mmLichtes Durchgangsmaß Höhe: von 1894 mm bis 2944 mmmax. Flügelgewicht beachtenAbmessung lichte Rohbauöffnung (B x H): x mm Abmessung lichtes Durchgangsmaß (B x H): x mm

       

      Oberlicht, bitte auswählen:einteiligzweiteilig, mittig geteiltdreiteilig, ¼; ½; ¼

       

      Montageuntergrund, bitte auswählen:Mauerwerk / Betonsonstiges:

      Oberflächen, bitte auswählen:RAL (nach Wahl):Eloxal: E6/EV1:Schutzflügel, bitte auswählen, wenn erforderlich:Schutzflügel Standard gerahmt schwenkbar, PfostenmontageSchutzflügel Ganzglas, drehbar, eingebaut in P-R-KonstruktionSchutzflügel Ganzglas, drehbar, BodenmontageSchutzflügel schiebbar (Einsatz bei Warensicherungssystemen)

      Bautiefe: 20 mmAnsichtsbreiten Flügelrahmen:sichtbar oben: 50 mmvertikale Profile: 23mmSockelhöhe: 80 mm

      Verglasung:

      VSG / ESG 8mm/10mm/12mm (nach Statik)

       

      Standard-Ausstattung:Impulsgeber: 2 Stück Kombinationssensor, Präsenz und Bewegung, richtungserkennend, inkl. Absicherungsvorhängen, selbst überwacht, zum Personenschutz im lichten Durchgang, Programmschalter OMS 55x55 mm Aufputz / UnterputzZubehör, bitte auswählen:

      Tight Seal (Zugluftverringerung / Energieeinsparung, -20mm lichte Höhe, Bodenunebenheit

      max. + / 3mm)Präsenzsensor für Nebenschließkante (bei Unterschreitung der Mindestabstände)alternativ Programmschalter Aufputz / Unterputz mit Schlüsselelektromechanisches Schloss, benötigt SchlüsselschalterKit zum Anschluss an Alarmanlagen/Türposition oder andere Auswerteeinrichtungen

      Anschluss Brandmeldeanlagezus. Programmschalter OMS: bis 5 Türen gleichzeitig, duale Steuerung, Master / Slave, bis 500m Kabellängekugelgelagerte Laufrollen, wahlweise Silent, extra Silent (max. Flügelwichte beachten)

      Bodenschloss innenschließend / durchschließend

       

      Zubehörpositionen für Flucht und Rettungswegtüren:

      Zusätzlich zu den in der Hauptposition enthaltenen Zubehören erforderlich:

      Platine MCU-ER und 24-V-Batterie

      Überwachte Anwesenheitssensoren und Überwachung des inneren Impulses

      Doppelmotor redundant gemäß DIN 18650

      Wenn zutreffend, überwachter Impuls für seitliche Anwesenheitssensoren

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADS_S4P_BM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationBalken
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit