Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DL6130C Combidock Leveller

ASSA ABLOY DL6130C Combidock Leveller

Google-Übersetzung,

Die Kombi-Laderampe ASSA ABLOY DL6130C ist die optimale Lösung für Laderampen, an denen Fahrzeuge unterschiedlicher Größe be- und entladen werden. Für kleinere Fahrzeuge wird lediglich der 1000 mm breite Mittelteil der Laderampe ausgefahren. Zum Be- und Entladen großer Fahrzeuge kann die gesamte 2000 mm breite Laderampe ausgefahren werden.

Das Kombi-Docksystem ASSA ABLOY DL6130C erfüllt die Standardanforderungen der meisten Verladevorgänge und entspricht vollständig den Regeln und Vorschriften der europäischen Norm EN 1398.

Spezifikation
  • Features

    • Sizes - leveler height: 800, 900 mm
    • Sizes - nominal length*: 3000, 3500, 4000, 4500 mm
    • Sizes – nominal width: 2000, 2200 mm
    • Sizes – lip extension (LE): 500, 1000 mm
    • Vertical working range 
      • Above dock (LE 500 mm): 0 - 560 mm
      • Below dock (LE500 mm): 0 - 650 mm
      • Above dock (LE 1000 mm): 0 - 620 mm
      • Below dock (LE 1000 mm): 0 - 700 mm
    • Platform tear plate: 8 mm (8/10)
    • Surface treatment 
      • Standard: RAL 5010
      • Option: RAL 3002, RAL 6005, RAL 9005, hot dip galvanised
    • Control Unit: 
      • Leveler control
      • Door control
      • Shelter control
      • Fault & service indicator

    *Other sizes are available on request

    Performance

    • Load capacity: 6 tonnes (60kN) / 2 tonnes (20kN)
    • Max. point load: 6,5 N / mm² (8 mm tear plate)
    • Motor hydraulic unit: 1,5 kW
    • Mains supply: 400V 3-phase, 230V 3-phase
    • Control unit protection class: IP54
    • Allowable oil types: 
      • ASSA ABLOY standard hydraulic oil (-20°C - +60°C)
      • ASSA ABLOY low temperature hydraulic oil (-30°C - +60°C)
      • ASSA ABLOY bio hydraulic oil (-20°C - + 60°C)
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Surface treatment paint class 1: 80 μm C2 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment paint class 3: 160 μm C3 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment galvanised: Hot dip galvanised 80 µm Corrosive category C4 & C5-I M acc. DIN EN ISO 12944-2
Technische Spezifikation
  • Referenznummerassa-abloy-dl6130c
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeLevelers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • IFCClassificationRampe
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock levellers
  • Klassifizierung11 13 19.13
  • Format2014TitelLoading Dock Levelers
  • OmniClassNummer23-23 23 13
  • OmniClassTitelDock Levelers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika