Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Adjustable Curtain Dock Seal

Adjustable Curtain Dock Seal

Google-Übersetzung,

Unsere Dichtung mit verstellbarem oberen Vorhang ist für unterschiedliche Anhängerhöhen geeignet und bietet gleichzeitig hervorragenden Wetterschutz. Sparen Sie Heiz-/Kühlkosten mit dieser innovativen Lösung, die Lücken schließt und vor extremen Witterungsbedingungen schützt.

Spezifikation
  • Adjustable Curtain Heights

    • Available with up to a 60” drop
    • Full width steel tube that prevents curtain sagging
    • With a rope and pulley assembly, the curtain adjusts to different trailer heights to help aid thermal efficiency. In lieu of curtain fabric, low temperature PVC strips can be ordered for cold weather applications

    High Quality Construction

    • The fabric is double stitched with high strength polyester thread that has been UV treated for long term durability
    • The columns have premium grade foam with full compression and recovery properties in temperatures as lows as -40°F
    • The fire resistant foam is continuously bonded to the backing with a non-flammable adhesive with elastic properties for long life
    • Plated vent openings drain moisture and promote air circulation for compression in the vertical columns

    Fabric Advantages

    • Made of fire resistant fabric and available in multiple weights including a premium 40 oz fabric that has 6 times more abrasion resistance. All fabrics are treated with UV protection to help prevent fading

    Additional Trailer Impact and Abrasion Protection

    • Optional column wear pleats provide additional tearing and abrasion protection. Heavy duty 66 oz. wear pleats on the top and bottom corners also available

    Optional 4 Sided Weather Protection

    • At docks where there is no leveler, a bottom seal pad can provide a seal on all four sides of the opening along the side
Technische Spezifikation
  • Referenznummeradjustable-curtain-dock-seal
  • ProduktfamilieLoading Dock Accessories
  • ProduktgruppeLoading Dock Seals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • IFCClassificationRampe
  • OmniClassNummer23-23 23 00
  • OmniClassTitelLoading Dock Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit