Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DL6210S Swingdock Leveller

ASSA ABLOY DL6210S Swingdock Leveller

Google-Übersetzung,

Mit dem ASSA ABLOY DL6210S Swingdock präsentieren wir eine völlig neue Art von hydraulischer Laderampe. Die herausragend robuste Konstruktion aus hochwertigem S355-Stahl garantiert höchste Leistung und maximale Lebensdauer für Ihre häufigen Laderampenvorgänge. Dank weniger Bauteile ist der ASSA ABLOY DL6210S Swingdock langlebiger, zuverlässiger und wartungsfreundlicher. Das Ergebnis: höhere Betriebszeit und geringere Betriebskosten.

Ausgestattet mit der bewährten Technologie eines Schwenklippen-Nivellierers verbindet der ASSA ABLOY DL6210S Swingdock das Gebäude mit dem Fahrzeug und ermöglicht so ein sicheres und effizientes Be- und Entladen. Dies führt zu erhöhter Sicherheit beim Gütertransport und verhindert Verletzungen von Personen sowie Sachschäden.

Die ASSA ABLOY DL6210S Swingdock kann außerdem mit Konnektivitätsfunktionen ausgestattet werden, um Ihr Tagesgeschäft zu unterstützen und es effizienter und intelligenter als je zuvor zu gestalten.

Spezifikation
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2500, 3000 mm
    • Nominal width: 2000, 2200 mm
    • Load capacity: 60kN (6 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range: 
      • Rise above dock: up to 410 mm
      • Fall below dock: down to 350 mm
    • Platform tear-plate thickness: 6 mm S355 (6/8)
    • Max. point load leveler platform: 6,5 N / mm²
    • Lip material and length: steel, 400 mm
    • Lip option: tapered lip / retracting tongues
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range hydraulic oil: -15°C - +60°C
    • Magnetic valves: 24 V / DC 18W S1
    • Nominal voltage: 400V 3-phase
    • Nominal motor power: 0,75 kW
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
Technische Spezifikation
  • Referenznummerassa-abloy-dl6210s
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeLevelers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • IFCClassificationRampe
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock levellers
  • Klassifizierung11 13 19.13
  • Format2014TitelLoading Dock Levelers
  • OmniClassNummer23-23 23 13
  • OmniClassTitelDock Levelers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit