Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixed Dock Shelter

Fixed Dock Shelter

Google-Übersetzung,

Dieses Unterstandsystem mit flexiblen vertikalen Paneelen und einem Vorhang eignet sich für eine Vielzahl von Anhängern unterschiedlicher Breite und Höhe und bietet gleichzeitig Wetterschutz zur Senkung der Heiz-/Kühlkosten. Es ermöglicht den uneingeschränkten Zugang zur Rückseite des Anhängers über die gesamte Breite und Höhe.

Spezifikation
  • Construction Advantages

    The side and top panels are covered with galvanized steel panels and trimmed with aluminum angle for a clean, durable finish. Both upper corners of the shelter have overlapping wear pleats for added protection from trailer impacts and tearing. The top panel is peaked to drain water.

    • A foam bead is sewn into the leading edge of the vertical front panels and top panel
    • Vertical panels are double layered fabric at the leading edge of the impact area
    • The fabric is double stitched with high strength polyester thread that has been UV treated for improved durability
    • Fiberglass stays are encased in multi-layer pockets and provide the vertical panels with strength (Top stays are “Z” style to keep the curtain straight)

    Fabric Advantages

    • Made of fire resistant fabric and available in multiple weights including a premium 40 oz fabric that has six times more abrasion resistance than standard fabric
    • For the most punishing applications, optional premium plus fabric is recommended.
    • It is similar to the belts used on heavy duty, industrial conveyors. It provides elevated resistance to UV, fire, abrasion, tearing, rot, stains, salts, and oils
    • All fabrics are treated with UV protection to help reduce fading
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfixed-dock-shelter
  • ProduktfamilieLoading Dock Accessories
  • ProduktgruppeDock Shelters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • IFCClassificationRampe
  • OmniClassNummer23-23 23 00
  • OmniClassTitelLoading Dock Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit