Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock Leveller

ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock Leveller

Google-Übersetzung,

Mit dem ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock stellen wir eine völlig neue Art hydraulischer Überladebrücke vor. Die außergewöhnlich robuste Konstruktion aus hochwertigem S355-Stahl bietet ultimative Leistung und die längstmögliche Lebensdauer für Ihren Hochfrequenz-Verladehallenbetrieb. Der ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock besteht aus weniger Komponenten und ist langlebiger, zuverlässiger und einfacher zu warten. Das Ergebnis ist eine längere Betriebszeit und eine Reduzierung der Betriebskosten.

Der ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock verfügt über die bewährte Technologie einer Schwenklippen-Nivelliermaschine und verbindet das Gebäude mit dem Fahrzeug, um einen sicheren und effizienten Prozess zum Be- und Entladen zu ermöglichen. Das Ergebnis ist eine erhöhte Sicherheit beim Warentransport, die Vermeidung von Verletzungen von Personen oder Schäden an der Ausrüstung.

Das ASSA ABLOY DL6210SA Swingdock Autodock kann auch mit Konnektivität ausgestattet werden, um Ihr tägliches Geschäft zu unterstützen und es so effizienter und intelligenter als je zuvor zu machen.

Spezifikation
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2450, 3000 mm
    • Nominal width AD: 3300, 3500, 3600 mm
    • Leveler width: 2000, 2200 mm
    • Load capacity: 60kN (6 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range: 
      • Rise above dock: up to 410 mm
      • Fall below dock: down to 340 mm
    • Platform tear-plate thickness: 6 mm S355 (6/8)
    • Max. point load leveler platform: 6,5 N / mm²
    • Lip material and length: steel, 400 mm
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range hydraulic oil: -15°C - +60°C
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Nominal voltage: 400V 3-phase
    • Nominal motor power: 0,75 kW
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
Technische Spezifikation
  • Referenznummerassa-abloy-dl6210sa
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeLevelers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • IFCClassificationRampe
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock levellers
  • Klassifizierung11 13 19.13
  • Format2014TitelLoading Dock Levelers
  • OmniClassNummer23-23 23 13
  • OmniClassTitelDock Levelers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika