Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DL6220ST Stepdock Leveller

ASSA ABLOY DL6220ST Stepdock Leveller

Google-Übersetzung,

Das ASSA ABLOY DL6220ST Stepdock ist eine Überladebrücke, die für mehr Effizienz und Sicherheit beim Andockvorgang sorgt. Anders als herkömmliche Andocksysteme ist die Überladebrücke hinter einem gut isolierten Sektionaltor platziert. In geschlossener Stellung ist sie von unten sehr gut abgedichtet und verhindert den Zutritt kalter oder heißer Luft. Das Design wurde speziell dafür entwickelt, einen LKW mit geschlossenen Hecktüren an der Laderampe andocken zu lassen. Zuerst wird der LKW in die richtige Position gebracht und dann wird die Laderampe vorzugsweise mit einer aufblasbaren Torabdichtung abgedichtet, bevor das Sektionaltor geöffnet wird. Der letzte Schritt des gesamten Andockvorgangs besteht darin, dass die Hecktüren des LKWs geöffnet werden. Diese Abfolge „Erst andocken – Hecktüren später öffnen“ bietet eine Reihe von Vorteilen: Energieeinsparung, Verbesserung der Arbeitsbedingungen insbesondere für den LKW-Fahrer, Erhöhung der Sicherheit von Personen/Waren und Verbesserung der Effizienz des Andockvorgangs.

Spezifikation
  • Features

    • Leveler height: 700 mm
    • Nominal length*: 2500, 3000 mm
    • Nominal width: 2000, 2200mm
    • Vertical working range
      • Rise above dock: up to 420 mm
      • Fall below dock: down to 450 mm
    • Platform tear plate: 6 mm (6/8)

    Performance

    • Load capacity: 60kN (6 tonnes)
    • Motor hydraulic unit: 1,5 kW
    • Mains supply: 400V 3-phase, 230V 3-phase
    • Control unit protection class: IP54
    • Allowable oil types:
      • ASSA ABLOY standard hydraulic oil (-15°C - +60°C)
      • ASSA ABLOY low temperature hydraulic oil (-30°C - +60°C)
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Surface treatment paint class 1: 80 μm C2 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment paint class 3: 160 μm C3 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment galvanised: Hot dip galvanised 80 µm Corrosive category C4 & C5-I M acc. DIN EN ISO 12944-2

    * Other sizes are available on request

Technische Spezifikation
  • Referenznummerassa-abloy-dl6220st
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeLevelers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • IFCClassificationRampe
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock levellers
  • Klassifizierung11 13 19.13
  • Format2014TitelLoading Dock Levelers
  • OmniClassNummer23-23 23 13
  • OmniClassTitelDock Levelers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit