Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DL6220T Teledock Leveller

ASSA ABLOY DL6220T Teledock Leveller

Google-Übersetzung,

ASSA ABLOY DL6220T ist eine neue, zukunftssichere Teledock-Planiermaschine, die ausschließlich aus hochwertigem S355-Stahl gefertigt ist und eine sichere, robuste Verbindung zwischen der Laderampe und dem LKW bietet. Die extreme Festigkeit des gesamten Systems wird durch bahnbrechende Designaspekte ergänzt, die eine solide Leistung liefern und nur minimale Wartung erfordern.

Spezifikation
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2500, 3000 mm
    • Nominal width: 2000, 2200, 2250 mm
    • Load capacity: 60 kN (6 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range: 
      • Rise above dock: up to 530 mm
      • Fall below dock: down to 470 mm
    • Platform tear-plate thickness: 6 mm S355 (6/8)
    • Max. point load leveler platform: 6,5 N / mm²
    • Lip type and length: telescopic, 500/1000 mm; ergonomic lip, 345 mm
    • Lip material: steel or aluminium
    • Lip option: tapered lip / retracting tongues
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range hydraulic oil: -15°C - +60°C
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
Technische Spezifikation
  • Referenznummerassa-abloy-dl6220t
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeLevelers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • IFCClassificationRampe
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock levellers
  • Klassifizierung11 13 19.13
  • Format2014TitelLoading Dock Levelers
  • OmniClassNummer23-23 23 13
  • OmniClassTitelDock Levelers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit