Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY HS7040 High Speed Door

ASSA ABLOY HS7040 High Speed Door

Google-Übersetzung,

Das Schnelllauftor ASSA ABLOY HS7040 für Innenöffnungen vereint Schnelligkeit, Sicherheit und Design und ist damit eines unserer vielseitigsten Schnelllauftore.

Um die Produktivität in der Fertigungs-, Logistik- und Einzelhandelsbranche zu steigern, bietet das standardmäßige Frequenzumrichter-Steuerungssystem eine der schnellsten und gleichmäßigsten Torgeschwindigkeiten, die dazu beitragen, den Verkehrs- und Warenfluss zu regulieren.

Ausgestattet mit dem Break-Away-System fängt der Torbehang den Aufprall automatisch ab und löst sich von der Seitenzarge. Dies reduziert Ausfallzeiten. Gleichzeitig begrenzt das weiche Bodenprofil Beschädigungen an Tür und Umgebung.

Die Tür ist mit einer intelligenten Druckerkennung ausgestattet. Damit unterscheidet die Tür, ob sich ein Gegenstand unter der Tür befindet oder ob Wind oder Zugluft Druck auf den Torbehang ausüben.

Spezifikation
  • Technical Specifications

    • Area of use: Inside
    • Max size (W x H): 4500 mm x 4600 mm
    • Power supply: 
      • Frequency Converter 230V single phase 16 A
      • Frequency: 50/60 Hz
      • Power of motor 0.6 kW
      • Max. current for 24 VDC accessories: 0.5 A
    • Control Box: 
      • o IP degree for control: IP55
    • Opening speed: Opening up to 2.3 m/s – closing up to 0.8 m/s
    • Service level: Number of operations: 500 cycles/day - max 100 cycles/hour
    • Frame: Galvanized steel (optional: stainless steel; frames and covers according to RAL upon request)
    • Recommended operating temperature: 
      • Control system – 5 °C to + 50 °C
      • Curtain: + 5 °C to + 50 °C
    • Wind resistance class: EN 12424 (test EN 12444) 
      • Class 2: DW ≤ 3000 mm x DH 4600 mm
      • Class 1: 3000 < DW ≤ 4500 mm x DH 4600 mm
    • Closing door safety devices: CMS: Curtain Monitoring System with stationary photocell; CMS Plus: Curtain Monitoring System with light curtain H 1830 mm, feasible if DH ≥ 2025 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummerassa-abloy-hs7040
  • ProduktfamilieHigh Speed Doors
  • ProduktgruppeInterior Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003535
  • ETIM-NameInterior door (complete with frame)
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets
  • Klassifizierung08 11 00
  • Format2014TitelMetal Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika