Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY HS7040W High Speed Door

ASSA ABLOY HS7040W High Speed Door

Google-Übersetzung,

Der ASSA ABLOY HS7040 W wurde für normale industrielle Nass- und Nassbereiche entwickelt und kombiniert Edelstahlkomponenten und wasserfeste Elektronik mit der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die in der heutigen Fertigungs-, Vertriebs- und Logistikbranche benötigt werden.

Darüber hinaus enthalten der untere Vorhangbereich und seine Versiegelung keine Low-Level-Elektronik. Da es sich um eine primäre Aufprallzone handelt, wird das Fehlen von Elektronik im unteren Vorhangbereich elektronische Schäden aufgrund kleiner Unfälle in diesem Bereich minimieren.

Der Frequenzumrichter regelt eine hohe Geschwindigkeit und einen reibungslosen Betrieb des HS7040 W, um die Produktivität im Unternehmen aufrechtzuerhalten und einen zuverlässigen und stabilen Waren- und Personenfluss zu gewährleisten.

Spezifikation
  • Technical Specifications

    • Area of use: Inside
    • Max size (W x H): 4500 mm x 4600 mm
    • Power supply: 
      • Frequency Converter 230V single phase 16 A
      • Frequency: 50/60 Hz
      • Power of motor 0.6 kW
      • Max. current for 24 VDC accessories: 0.5 A
    • Control box: IP degree for control: IP 66; AISI 304
    • Opening speed: Opening up to 2.3 m/s – closing up to 0.8 m/s
    • Service level: Number of operations: 500 cycles/day - max 100 cycles/hour
    • Optional features: 
      • Manual opening : manual by crank operated from ground.
      • Sealing : extra sealing to improve air tightness.
      • CMS Plus: IP56 Curtain Monitoring System with IP 67 light curtain H1830 mm, Feasible if DH >= 2025
      • Special drainage pocket on curtain to collect water and help drain away to the sides
    • Frame: Standard Stainless Steel AISI 304 structure including mandatory stainless steel AISI 304 3° sloped motor cover
    • Recommended operating temperature: 
      • Control system – 5 °C to + 50 °C
      • Curtain: + 5 °C to + 50 °C
    • Wind resistance class: EN 12424 (test EN 12444) 
      • Class 2: DW ≤ 3000 mm x DH 4600 mm
      • Class 1: 3000 < DW ≤ 4500 mm x DH 4600 mm
    • Closing door safety devices: EN 12453 (test EN 12445); CMS: IP56 Curtain Monitoring System with IP67 stationary photocell
Technische Spezifikation
  • Referenznummerassa-abloy-hs7040w
  • ProduktfamilieHigh Speed Doors
  • ProduktgruppeInterior Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003535
  • ETIM-NameInterior door (complete with frame)
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets
  • Klassifizierung08 11 00
  • Format2014TitelMetal Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika