Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY HS9120GHY High Speed Hygiene Door

ASSA ABLOY HS9120GHY High Speed Hygiene Door

Google-Übersetzung,

Das ASSA ABLOY HS9120GHY ist ein strapazierfähiges Tor für hohe Zyklen, das speziell für hygienische Anwendungen in feuchten oder korrosiven Umgebungen wie der Lebensmittelindustrie entwickelt wurde.

Das Tor besteht aus Edelstahl und bietet eine Reihe fortschrittlicher Funktionen, die Sie von einem leistungsstarken Schnelllauftor erwarten, und das alles in einem ästhetischen und modernen Design. Es ist HACCP International zertifiziert.

Das Tor lässt sich für mehr Effizienz und Sicherheit problemlos in Ihren Betrieb integrieren und erfüllt gleichzeitig strenge Hygieneanforderungen. Er verfügt standardmäßig über eine Reihe von Sicherheitsfunktionen, die für Ihren Betrieb unerlässlich sind.

Spezifikation
  • Features

    • Area of use: Inside
    • Structure: Stainless steel AISI 304
    • Max size (W x H): 4000 mm x 4000 mm
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety: 
      • Light curtain 1800 mm in side columns
      • Photocells in side columns and soft bottom beam including wireless detection device for DH < 2100 mm (available as alternative on all dimensions)
    • Options: 
      • Different vision and insect screen options are available
      • Colour of drum cover, side column cover, motor cover

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 1,2 m/s (optional 2,0 m/s); Closing: 0,5 m/s
    • Wind load resistance: Class 1 (300 Pa (N/m²))
    • Water penetration: Class 2 (50 Pa (N/m²))*
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)*
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: 5 °C to +40 °C

    * Not applicable for insect screens

Technische Spezifikation
  • Referenznummerassa-abloy-hs9120ghy
  • ProduktfamilieHigh Speed Doors
  • ProduktgruppeFood Processing Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003535
  • ETIM-NameInterior door (complete with frame)
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets
  • Klassifizierung08 11 00
  • Format2014TitelMetal Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika