Produktbeschreibung: Automatische 3-Kammer Karusselldrehtür ASSA ABLOY RD3 1800 - 3600mm
Abmessungen:
Trommelaußendurchmesser: 1888 - 3688mm
Trommelinnendurchmesser: 1800 -3600mm
Gesamthöhe: 2400 mm
Einbauort:
Montageuntergrund, bitte auswählen:Mauerwerk / BetonBodenring, auf Rohbodenmontage zwingend erforderlichPfosten-Riegel / Fenster, Hersteller:
Oberflächen, bitte auswählen:RAL (nach Wahl):Eloxal: E6/EV1
Edelstahl beplankt
Verfügbare Glasfarben:
Bronzefarben getönt
Blau getönt
Grau getönt
Grün getönt
Trommeloptionen Frame, bitte wählen:
Mittelsprosse, 60mm Ansichtsbreite, Höhe über OKFF (Standard 862mm Mitte Sprosse)
Mittelsprosse mit Füllpaneel unten, Kundenspezifische Höhe der Mittelsprosse, Paneel in Türfarbe
Komplett mit Paneel aus Aluminiumblech und Polystyrolfüllung statt Glas in Türfarbe
Flügeloptionen, bitte wählen:
Frame mit Drehachse:
Mittelsprosse, 60mm Ansichtsbreite, Höhe über OKFF (Standard 862mm Mitte Sprosse)
Mittelsprosse mit Füllpaneel unten, Kundenspezifische Höhe der Mittelsprosse, Paneel in
Türfarbe
Option Mittelsprosse als Attrappe aufgeklebt
Türblätter Slim mit Drehachse 3-flügelig, Aluminium-Türprofilsystem 15 x 20 mm, Drehachse schwarz lackiert
Option Türblätter Slim ohne Drehachse 3-flügelig, Aluminium-Türprofilsystem 15 x 20 mm, (keine Panikfunktion möglich).
Elektromechanische Break-Out-Funktion der Türblätter
Wird durch Not- Auf Betätigung oder Brandmeldesystem sowie bei Stromausfall ausgelöst. Nicht möglich bei Türblättern Modell Slim ohne Drehachse!
Nachtverschlusstüren Frame
Manuelles Öffnen und Schließen. Türen werden mechanisch in der Offen-Position gehalten, Einlaufpfosten im Lieferumfang enthalten, Standard Attika 200 mm. Mittelsprosse, Füllpaneele sowie vollverkleidete Version erhältlich, Klares Verbundglas (8,8 mm)
Automatischer Schiebetürantrieb für Nachtverschlusstüren
Beinhaltet: Batterieeinheit EUE, Positionsschalter PSO-5R, Elektromechanische Verriegelung, Impulsgeber und Anwesenheitssensor im Durchgangsbereich sind im Lieferumfang enthalten
Nachtverschlusstüren Slim
Manuelles Öffnen und Schließen. Türen werden mechanisch in der Offen-Position gehalten, Einlaufpfosten im Lieferumfang enthalten, Standard Attika 200 mm, Klares Verbundglas (8,8 mm)
Für Nachtverschlusstür
Hakenschwenkriegel-schloss-System durchschließend Euro Profil Zylinderschloss 26,5x30 mm im Lieferumfang enthalten, Montage in 1150 mm Höhe über dem Boden
Attikaerhöhung
Aus gebogenen Aluminiumpaneelen gefertigt, gleiche Oberflächenbehandlung wie die Trommel, Maximale Höhe 1250 mm.
Option lichte Durchgangshöhe für Frame & Slim
Maximale Höhe 2600 mm, bei Slim max. 2400 mm, Minimale Höhe 2000 mm
Zutrittskontrollfunktion
Für Flügel Frame Slim mit Drehachse Slim ohne Drehachse
Erhältlich in Größen zwischen 1,8 und 2,4 m.
Standarddurchgangshöhe 2,2 m Standardhöhe Attika 340 mm. Selbstblockierendes Getriebe, Hängsensor, Kontaktmatte, Programmschalter für Türen mit Zutrittskontrolle
Drucktaster für Behinderte
Edelstahl-Drucktaster mit Behinderten-Symbol zur Reduzierung der Drehgeschwindigkeit auf 1,5 U/min.