Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door

    ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door

    Google-Übersetzung,

    Das Schnelllauftor ASSA ABLOY RR3000 R ist ideal für den Einsatz bei geringem Bauraum, z. B. in Tiefgaragen oder Produktions- und Logistikgebäuden.

    Der ASSA ABLOY RR3000 R verfügt über einen minimalen Sturzraum, ein kleines Einbaumaß und einen im Seitenrahmen eingebauten Motor. Optional sind perforierte Metalllamellen erhältlich, die für eine verbesserte Luftzirkulation sorgen.

    Spezifikation
    • Standard equipment

      • Dimensions: 
        • Daylight width (DW): 600 - 6000 mm
        • Daylight height (DH): 1500 - 3000 mm (height steps of 125mm)
        • DH < 2500mm only with top roll cover
        • Area: Max. 18 m2
      • Wind class: Class 3 (EN 12424)
      • Resistance to water penetration: Class 1 (EN 12425)
      • Air permeability: Class 2 (EN 12426)
      • Noise: < 70 db A (running noises)
      • Door blade: Double wall aluminum lamella t=20mm (anodized)
      • Side guides: Galvanized sheet metal
      • Wind reinforcement: Wind tabs mounted at each lamella
      • Top roll: 
        • Double disc - Daylight height ≤ 1875 mm
        • Triple disc - Daylight height > 1875 mm
      • Operating temperature: 
        • Standard -10 °C - +40 °C
        • Extended -20 °C - +60 °C
      • Top roll sealing: Distance profile with cable channel over the lintel, between site frames and plastic lip fixed at top lamella
      • Balancing: System with tension springs (max. 8 springs on each site). With DW<= 3800mm: springs only on drive side
      • Tensioning: System with rubber cable and ropes to tensioning the door blade
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerassa-abloy-rr3000-r
      • ProduktfamilieHigh Speed Doors
      • ProduktgruppeExterior Doors
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-08-22
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialStahl
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
      • IFCClassificationTür
      • ETIM-CodeEC003534
      • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets
      • Klassifizierung08 11 00
      • Format2014TitelMetal Doors and Frames
      • OmniClassNummer23-17 11 13
      • OmniClassTitelMetal Doors

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa Asien Afrika