Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 EX-SW

    Schiebetür ASSA ABLOY SL500 EX-SW

    Der ASSA ABLOY SL500 EX-SW ist für den Einsatz in Schnellbedienungsbetrieben konzipiert. Die Tür bleibt bei Nichtgebrauch geschlossen und elektronisch verriegelt. Eine automatische Fensterfunktion lässt sich durch Ihre Wahl aktivieren. Nach dem Entriegeln des Schlosses können die Express-Schwingtüren um 180 Grad schwenken und verriegeln, um einen bequemen Warendurchlauf zu ermöglichen.
    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerassa-abloy-SL500-EX-SW-copy
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)92
    • Breite (Inches)192
    • Tiefe (Inches)4.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)300
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameAutomatic doors
    • UNSPSCCode30171510
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 32 13
    • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 19
    • OmniClassTitelSliding Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit