Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW100 Balance
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW100 Balance
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW100 Balance
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW100 Balance

    Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW100 Balance

    3.4 von 5 Sternen3.4(5 Bewertungen)
    Sie sehen hier das ASSA ABLOY SW1000B Balance Türsystem, eine automatische Türlösung mit einem Türflügel, die sich dank ihrer platzsparenden Eigenschaften perfekt für enge Durchgänge oder Flure eignet. Es ist besonders windbeständig und vereint die Vorteile von Drehflügel- und Schiebetürsystemen. Die Tür wird in die bauliche Öffnung eingebaut, ohne dass Boden- oder Deckenänderungen erforderlich sind. Hergestellt mit dem ASSA ABLOY Frame-Profilsystem und erhältlich mit verschiedenen Verglasungsoptionen bis zu 40 mm. Die Standardausführungen sind RAL-pulverbeschichtet oder eloxiert. Um die Funktion auch bei Stromausfall zu gewährleisten, kann das Türsystem mit einem integrierten, batteriebetriebenen Notstromsystem ausgestattet werden. Diese Lösung bietet in der Regel eine größere lichte Weite als eine Falttürlösung.
    Spezifikation
    • .

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBDS_S
    • ProduktfamilieAutomatic Swing Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationBalken
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit