Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DL6010S Swingdock
Archiviert

ASSA ABLOY DL6010S Swingdock

4.3 von 5 Sternen4.3(8 Bewertungen)

The ASSA ABLOY DL6010S swingdock is the standard solution in general industry applications and easy to operate. Its swing lip safely bridges the gap between the ramp and the vehicle bed. The lip of ASSA ABLOY swingdock levellers is tapered (bent) to prevent material handling equipment from “grounding out” on the bed of docked trailers.

The ASSA ABLOY DL6010S swingdock system meets the standard demands of most loading operations and fully complies with rules and regulations of the European Standard EN 1398.

Spezifikation
  • Ausstattungsmerkmale

    • Größen - Nennlänge*: 2000, 2250, 2500, 2770, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
    • Größen - Nennbreite: 1.750, 2.000, 2.200 mm
    • Vertikaler Arbeitsbereich
    • Überbrückung nach oben: 0 - 570 mm
    • Überbrückung nach unten: 0 - 350 mm
    • Tränenblech des Plateaus
    • Standard: Stärke: 6 mm (6/8) (1,3 N/mm²)
    • Option: Stärke: 8 mm 8/10 (6,5 N / mm2)
    • Oberflächenbehandlung (Standard): Feuerverzinkt
    • Steuerung:
    • Steuerung der Überladebrücke
    • Steuerung Tor
    • Steuerung Torabdichtung
    • Fehler- & Wartungsanzeige

    *Weitere Größen auf Anfrage erhältlich

    Leistung

    • Tragkraft: 60 kN (6 Tonnen)
    • Max. Punktlast: 6 mm (6/8) (1,3 N/mm²)
    • Motor Hydraulikaggregat: 0,75 kW
    • Stromversorgung: 400 V 3 Phasen, 230 V 3 Phasen
    • Schutzklasse der Steuerung: 950-Serie IP54
    • Zulässige Ölsorten:
    • ASSA ABLOY Standardhydrauliköl (-20°C - +60°C)
    • ASSA ABLOY Hydrauliköl für niedrige Temperaturen (-30°C - +60°C)
    • ASSA ABLOY Bio-Hydrauliköl (-20°C - + 60°C)
    • Magnetventile: 24 V/DC 18W S1
    • Oberflächenbehandlung Farbklasse 1: 80 μm C2 M gem. DIN EN ISO 12944–2
    • Oberflächenbehandlung Farbklasse 3: 160 μm C3 M gem. DIN EN ISO 12944–2
    • Oberflächenbehandlung feuerverzinkt: Feuerverzinkt 80 µm C4 & C5 M gem. DIN EN ISO 12944–2
Technische Spezifikation
  • Referenznummercra_6010_s
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeLevelers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • IFCClassificationRampe
  • UNSPSCNameLift stations
  • UNSPSCCode47101533
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock levellers
  • Klassifizierung11 13 19.13
  • Format2014TitelLoading Dock Levelers
  • OmniClassNummer23-23 23 13
  • OmniClassTitelDock Levelers