Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DL6010SA Swingdock Autodock
Archiviert

ASSA ABLOY DL6010SA Swingdock Autodock

The ASSA ABLOY DL6010SA swingdock autodock is an externally installed and self-supporting dock leveler that is ideal for applications where there are insufficient installation possibilities within the building. The system meets the standard demands of most loading operations and fully complies with rules and regulations of the European Standard EN 1398.

The ASSA ABLOY DL6010SA swingdock autodock has a self-supporting frame for easy integration with a building. It forms a base for a complete loadhouse outside the building, containing all relevant components, leveller, shelter and door to make it a total docking solution.

Spezifikation
  • Ausstattungsmerkmale

    • Größen - Nennlänge*: 2.000, 2.450, 3.000 mm
    • Größen - Nennbreite: 3.300, 3.500, 3.600 mm
    • Größen - Überladebrückenbreite: 2.000, 2.200 mm
    • Vertikaler Arbeitsbereich
    • Überbrückung nach oben: 0 - 400 mm
    • Überbrückung nach unten: 0 - 360 mm
    • Tränenblech des Plateaus
    • Standard: Stärke: 6 mm (6/8) (1,3 N/mm²)
    • Option: Stärke: 8 mm 8/10 (6,5 N / mm2)
    • Oberflächenbehandlung (Standard): Feuerverzinkt
    • Steuerung:
    • Steuerung der Überladebrücke
    • Steuerung Tor
    • Steuerung Torabdichtung
    • Fehler- & Wartungsanzeige

    *Weitere Größen auf Anfrage erhältlich

    Leistung

    • Tragkraft: 60 kN (6 Tonnen)
    • Max. Punktlast: 6 mm (6/8) (1,3 N/mm²)
    • Motor Hydraulikaggregat: 0,75 kW
    • Stromversorgung: 400 V 3 Phasen, 230 V 3 Phasen
    • Schutzklasse der Steuerung: 950-Serie IP54
    • Zulässige Ölsorten:
    • ASSA ABLOY Standardhydrauliköl (-20°C - +60°C)
    • ASSA ABLOY Hydrauliköl für niedrige Temperaturen (-30°C - +60°C)
    • ASSA ABLOY Bio-Hydrauliköl (-20°C - + 60°C)
    • Magnetventile: 24 V/DC 18W S1
    • Oberflächenbehandlung Farbklasse 1: 80 μm C2 M gem. DIN EN ISO 12944–2
    • Oberflächenbehandlung Farbklasse 3: 160 μm C3 M gem. DIN EN ISO 12944–2
    • Oberflächenbehandlung feuerverzinkt: Feuerverzinkt 80 µm C4 & C5 M gem. DIN EN ISO 12944–2
Technische Spezifikation
  • Referenznummercra_6010_sa
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeLevelers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer4
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • IFCClassificationRampe
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock levellers
  • Klassifizierung11 13 19.13
  • Format2014TitelLoading Dock Levelers
  • OmniClassNummer23-23 23 13
  • OmniClassTitelDock Levelers