Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DS6060P Curtain Dock Shelter Parallel

ASSA ABLOY DS6060P Curtain Dock Shelter Parallel

Google-Übersetzung,

Die parallele Torabdichtung DS6060P von ASSA ABLOY ist die Standardlösung für energiesparorientierte Betreiber.

Das Fahrzeug fährt rückwärts in die Torabdichtung, die es mit flexiblen seitlichen und oberen Planen abschließt und so während des Be- und Entladevorgangs Wetterschutz bietet. Das Ergebnis ist ein verbessertes Arbeitsumfeld und Warenschutz. Der Vorhangstoff hat eine sehr hohe Verschleiß- und Reißfestigkeit.

Das Torabdichtungsprogramm von ASSA ABLOY umfasst eine Reihe von Modellen, die alle Kundenanforderungen erfüllen und für eine Vielzahl von Fahrzeuggrößen geeignet sind.

Spezifikation
  • Ausstattungsmerkmale

    • Größen – Nennhöhe: 3200, 3400, 3600, 3800, 4000, 4200, 4400, 4600 mm
    • Größen – Nennbreite: 3200, 3250, 3400, 3450, 3500 mm
    • Größen – Oberplane: 1.000, 1.200, 1.500 mm
    • Größen – Seitenteil: 600, 700 mm
    • Größen - Nenntiefe: 600 mm, 900 mm
    • Farbe der Planen: Schwarz
    • Einfahrhilfen: Weiß
    • Wandbefestigungen: Beton, Sandwich, Leichtbeton, Verlade-Einhausung, Kassettenwand, Isopaneel

    Leistung

    • Ober- und Seitenteilmaterial: zweilagiges, hochwertiges Polyester, beidseitig beschichtet
    • Front- und Heckrahmen: stranggepresste Aluminiumprofile

    Ober- und Seitenteile

    • Doppelte Schicht hochwertiger Polyester:
    • Stärke: 3.0 mm
    • Beschichtung: Vorne und hinten
    • Gewicht: Ca. 3.400 g/m²
    • Entflammbarkeit: DIN 75200
    • Zugfestigkeit: Gem. DIN 53354

    Längsrichtung: 7000N/5 cm

    Querrichtung: 5000N/5 cm

    • Reißfestigkeit/Höchstzugkraft: DIN 53363

    Längsrichtung: 750 N

    Querrichtung: 900 N

    • Eine Lage hochwertiger Polyester:
    • Stärke: 0,5 mm
    • Beschichtung: Vorne und hinten
    • Gesamtgewicht: Ca. 680 g/m²
    • Entflammbarkeit: DIN 75200
    • Zugfestigkeit: Gem. DIN 53354

    Längsrichtung: 2700N/5 cm

    Querrichtung: 2300N/5 cm

    • Reißfestigkeit/Höchstzugkraft: DIN 53363

    Längsrichtung: 300 N

    Querrichtung: 250 N

Technische Spezifikation
  • Referenznummercra_6060_p
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeShelters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPVC-beschichtetes Polyester
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Verladetore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock shelters
  • Klassifizierung11 13 16
  • Format2014TitelLoading Dock Seals and Shelters
  • OmniClassNummer23-23 23 21
  • OmniClassTitelLoading Dock Shelters

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika