Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DS6070B Inflatable Dock Shelter Bags

ASSA ABLOY DS6070B Inflatable Dock Shelter Bags

Google-Übersetzung,

Die ASSA ABLOY DS6070B aufblasbaren Torabdichtungssäcke sorgen für die optimale Abdichtung von temperaturgeführten Räumlichkeiten während des Be- und Entladevorgangs.

Im Gegensatz zu anderen Arten von Torabdichtungen drängt das Fahrzeug nicht auf die Torabdichtung zu. Stattdessen wird der Schutzraum um das angedockte Fahrzeug herum mit Luft aufgeblasen, wodurch eine vollständige Abdichtung erreicht wird.

Die aufblasbaren ASSA ABLOY DS6070B Torabdichtungssäcke sind für alle Fahrzeuggrößen geeignet und ihre Abdichtkapazität übertrifft bei weitem den Standard, der normalerweise von den Betreibern gefordert wird.

Spezifikation
  • Ausstattungsmerkmale

    • Größen - Nennhöhe: 3755, 4055, 4355, 4555 mm
    • Größen - freie Höhe: 3.300, 3.600, 3.900, 4.100 mm
    • Größen - Nennbreite: 3.600 mm
    • Größen - Nenntiefe: 770 mm/1.020 mm
    • Größen - Ausdehnung oberer Wulst: 1.000 mm, 1.300 mm
    • Größen - Ausdehnung seitlicher Wulst: 650 mm
    • RAL-Standardfarben: 3002, 5010, 6005, 7016, 9002, 9006, 9007, 9010
    • Steuerung: Schaltersteuerung

    Leistung

    • Wände und Dach: ISO-Paneel 42 mm
    • RAL 3002, 5010, 6005, 7016, 9002, 9006, 9007, 9010
    • Frontblende: Stahlblech lackiert mit Verstärkungswinkel in RAL 3002, 5010, 6005, 7016, 9002, 9006, 9007, 9010
    • Paneel-Innenfarbe: RAL 9002
    • Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt und mit Polyesterfarbe lackiert, die Umweltschutzklasse 3 entspricht
    • Frontschutzplatte: Gelber Polyethylen-Kunststoff
    • Stoffqualität:
    • Wulst oben: PVC-beschichtetes Polyestergewebe 500 g/m², Stärke 0,5 mm
    • Seitenbalg hinten: aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe 600 g/m², Stärke 0,5 mm
    • Seitenbalg vorn: aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe 2500 g/m2, Stärke 2 mm
    • Ventilator: 230 V, 1-phasig, 50 Hz, 250 W
    • Geräuschpegel: 65 dBA in Arbeitsstellung
    • Betrieb: Schaltersteuerung enthalten. Andere Steuerungen optional erhältlich
    • Temperaturbereich: -30° bis +60 °C
Technische Spezifikation
  • Referenznummercra_6070_b
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeShelters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPVC-beschichtetes Polyester
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Verladetore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_23_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInflatable dock shelters
  • Klassifizierung11 13 16.23
  • Format2014TitelLoading Dock Shelters
  • OmniClassNummer23-23 23 21
  • OmniClassTitelLoading Dock Shelters

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika