Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DS6070R Inflatable Dock Shelter Rollo
ASSA ABLOY DS6070R Inflatable Dock Shelter Rollo
ASSA ABLOY DS6070R Inflatable Dock Shelter Rollo
ASSA ABLOY DS6070R Inflatable Dock Shelter Rollo

    ASSA ABLOY DS6070R Inflatable Dock Shelter Rollo

    Google-Übersetzung,

    Das aufblasbare Torabdichtungsrollo DS6070R von ASSA ABLOY bietet die optimale Abdichtung von temperaturgeführten Räumlichkeiten während des Be- und Entladevorgangs.

    Im Gegensatz zu anderen Arten von Torabdichtungen drängt das Fahrzeug nicht auf die Torabdichtung zu. Stattdessen wird der Schutzraum um das angedockte Fahrzeug herum mit Luft aufgeblasen, wodurch eine vollständige Abdichtung erreicht wird.

    Das ASSA ABLOY DS6070R Rollo für aufblasbare Torabdichtungen ist für alle Fahrzeuggrößen geeignet und seine Dichtungskapazität übertrifft bei weitem den Standard, der normalerweise von den Betreibern gefordert wird.

    Spezifikation
    • Ausstattungsmerkmale

      • Größen - Nennhöhe: 4.055, 4.355, 4.555 mm
      • Größen - freie Höhe: 3.600, 3.900, 4.100 mm
      • Größen - Nennbreite: 3.600 mm
      • Größen - Nenntiefe: 770 mm
      • Größen - Ausdehnung oberer Wulst: 2.200 mm
      • Größen - Ausdehnung seitlicher Wulst: 650 mm
      • RAL-Standardfarben: 3002, 5010, 6005, 7016, 9002, 9006, 9007, 9010
      • Steuerung: Schaltersteuerung

      Leistung

      • Wände und Dach: ISO-Paneel 42 mm
      • RAL 3002, 5010, 6005, 7016, 9002, 9006, 9007, 9010
      • Frontblende: Stahlblech lackiert mit Verstärkungswinkel in RAL 3002, 5010, 6005, 7016, 9002, 9006, 9007, 9010
      • Paneel-Innenfarbe: RAL 9002
      • Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt und mit Polyesterfarbe lackiert, die Umweltschutzklasse 3 entspricht
      • Frontschutzplatte: Gelber Polyethylen-Kunststoff
      • Stoffqualität:
      • Oberplane: PVC-beschichtetes Polyestergewebe 650 g/m², Stärke 0,6 mm
      • Seitenbalg hinten: aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe 600 g/m², Stärke 0,5 mm
      • Seitenbalg vorn: aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe 2500 g/m2, Stärke 2 mm
      • Optionaler Verschleißschutz: PVC-beschichtetes Polyestergewebe 3400 g/m², Stärke 3 mm
      • Ventilator: 230 V, 1-phasig, 50 Hz, 250 W
      • Geräuschpegel: 65 dBA in Arbeitsstellung
      • Betrieb: Schaltersteuerung enthalten. Andere Steuerungen optional erhältlich
      • Temperaturbereich: -30° bis +60 °C
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercra_6070_r
    • ProduktfamilieDocking
    • ProduktgruppeShelters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC-beschichtetes Polyester
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Verladetore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_23_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInflatable dock shelters
    • Klassifizierung11 13 16
    • Format2014TitelLoading Dock Seals and Shelters
    • OmniClassNummer23-23 23 21
    • OmniClassTitelLoading Dock Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika