Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY DL6120T Teledock Leveller

ASSA ABLOY DL6120T Teledock Leveller

3.2 von 5 Sternen3.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Der ASSA ABLOY DL6120T Teledock ist eine universelle Lösung und das flexibelste Andocksystem. Er eignet sich für jede Ladesituation – unabhängig von ihrer Komplexität. Eine optionale ergonomische Kante sorgt für einen ruckfreien Übergang von der Nivellierplattform zur Ladefläche des Fahrzeugs/Anhängers. Dadurch ist der ASSA ABLOY DL6120T Teledock ideal für den Einsatz mit Elektrohubwagen ohne Federpuffer.

Das Teledock-System ASSA ABLOY DL6120T erfüllt die Standardanforderungen der meisten Verladevorgänge und entspricht vollständig den Regeln und Vorschriften der europäischen Norm EN 1398.

Spezifikation
  • Ausstattungsmerkmale

    • Größen - Überladebrückenhöhe: 600, 700, 800, 900 mm
    • Größen - Nennlänge*: 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500 mm
    • Größen - Nennbreite: 1.750, 2.000, 2.200, 2.250 mm
    • Vertikaler Arbeitsbereich
    • Überbrückung nach oben: 0 - 660 mm
    • Überbrückung nach unten: 0 - 440 mm
    • Tränenblech des Plateaus: 8 mm 8/10
    • Oberflächenbehandlung
    • Standard: RAL 5010
    • Option: RAL 9005, RAL 3002, RAL 6005, feuerverzinkt
    • Steuerung:
    • Steuerung der Überladebrücke
    • Steuerung Tor
    • Steuerung Torabdichtung
    • Fehler- & Wartungsanzeige

    *Weitere Größen auf Anfrage erhältlich

    Leistung

    • Tragkraft: 60 kN (6 Tonnen)
    • Max. Punktlast: 6,5 N / mm² (8 mm Tränenblech)
    • Motor Hydraulikaggregat: 1,5 kW
    • Stromversorgung: 400 V 3 Phasen, 230 V 3 Phasen
    • Schutzklasse der Steuerung: IP 54
    • Zulässige Ölsorten:
    • ASSA ABLOY Standardhydrauliköl (-20°C - +60°C)
    • ASSA ABLOY Hydrauliköl für niedrige Temperaturen (-30°C - +60°C)
    • ASSA ABLOY Bio-Hydrauliköl (-20°C - + 60°C)
    • Magnetventile: 24 V/DC 18W S1
    • Oberflächenbehandlung Farbklasse 1: 80 μm C2 M gem. DIN EN ISO 12944–2
    • Oberflächenbehandlung Farbklasse 3: 160 μm C3 M gem. DIN EN ISO 12944–2
    • Oberflächenbehandlung feuerverzinkt: Feuerverzinkt 80 µm Korrosionskategorie C4 & C5-I M gem. DIN EN ISO 12944–2
Technische Spezifikation
  • Referenznummercra_6120_t
  • ProduktfamilieDocking
  • ProduktgruppeLevelers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-13
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • IFCClassificationRampe
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock levellers
  • Klassifizierung11 13 19.13
  • Format2014TitelLoading Dock Levelers
  • OmniClassNummer23-23 23 13
  • OmniClassTitelDock Levelers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika