Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 – breiter Rahmen – Einzelschiene

Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 – breiter Rahmen – Einzelschiene

ASSA ABLOY Resilience R128 ist die ideale Lösung für Baumärkte, Gartencenter und alle Anwendungen, bei denen ein Türsystem mit Überhöhe erforderlich ist. Ausgestattet mit mittleren oder breiten Profilen und 10-Zoll-Bodenschienen ist die R128 dafür konzipiert, auch starker Beanspruchung standzuhalten. Sie bietet großzügige Abmessungen: bis zu 16 Fuß Breite bei zweiflügeliger Ausführung und 8 Fuß Breite bei einflügeliger Schiebetür sowie eine maximale Rahmenhöhe von 128 Zoll. Alle Varianten sind geprüft für eine Belastung von 70 PSF, entsprechen dem NFPA 101 Life Safety Code und sind zertifiziert für die Kategorie D – Aufpralltest mit großen Objekten. Mit der R128 erhalten Sie eine großzügige Türöffnung, die auch anspruchsvollsten Anforderungen gerecht wird. Hinweis: Dieses Produkt ist über ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Bitte wenden Sie sich an einen regionalen Ansprechpartner, um die Verfügbarkeit in Ihrer Region zu klären.
Spezifikation
  • 70 PSF Design Pressure.
    Max overall frame width: 9’ single slide.
    Max overall frame height: 128”
    State of Florida approval.
    Miami Date approval (pending).
    Full Dry Glazed System
    Medium Stile Design
    Compliance with NFPA 101 life safety code for single point unlocking per active panel
    Lower muntin required, upper muntin optional.
    10" bottom rails

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSL500-Resilience-R128-wide-Single
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Klassifizierung08 42 29.23
  • Format2014TitelSliding Automatic Entrances
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit