Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 T67 - obenliegend verdeckt - ohne Oberlicht

Schiebetür ASSA ABLOY SL500 T67 - obenliegend verdeckt - ohne Oberlicht

Bisher war die Navigation bei durchschnittlichen manuellen Schwingtüren der Größen 91 x 213 cm aufgrund der begrenzten lichten Türöffnung von 813 mm, der geringen Stellfläche und der Gefahr von Querverkehr eine Herausforderung. Jetzt kommt die revolutionäre Teleskop-Schiebetür ASSA ABLOY SL500 T67 ins Spiel. Sie wurde speziell für die gleiche Türöffnung wie bei manuellen Schwingtüren der Größen 91 x 213 cm entwickelt. Mit einer Gesamtrahmenbreite von mindestens 1829 mm können Sie Ihren Eingangsbereich mit nicht weniger als 117 cm nutzbarer Türöffnung verwandeln. Ob Neubau oder Nachrüstung – mit der ASSA ABLOY SL500 T67 automatisieren Sie praktisch jeden kleinen Eingangsbereich.
Spezifikation
  • Requiring a minimum of 72" of overall frame width.
    Providing no less than 46” of usable door opening.
    Full breakout.
    ASHRAE 90.1 compliance.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSL500-T67-OHC-NO-TRANSOM
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Klassifizierung08 42 29.23
  • Format2014TitelSliding Automatic Entrances
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit